(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンパイプ ソケット

ドレンパイプ ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107円 ~ 197円
税込価格
118円 ~ 217円

【特長】・施工性と美観を向上させた塩ビパイプです【用途】・直線継手

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ドレンパイプ ソケット 外形図

製品仕様

  • 色調:アイボリー

規格表

型番φAφBL
NDS-2026.453375
NDS-2532.554085
  • 寸法公差はJIS K6743に準ずる

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26.45
33
4518301053190
761-4829
38

1個

107( 118円 )

1日目

32.55
40
4518301053510
761-4837
60

1個

197( 217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工性と美観を向上させた塩ビパイプです

【用途】
・直線継手

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンパイプ ソケット

ドレンパイプ ソケット

    ドレンパイプ 異径ソケット

    ドレンパイプ 異径ソケット

      ドレンパイプ T型チーズ

      ドレンパイプ T型チーズ

        断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ

        断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ

          断熱ドレンホース

          断熱ドレンホース

            エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

            エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ

              ドレンライン

              ドレンライン

                ドレンパイプ ネオドレンパイプ

                ドレンパイプ ネオドレンパイプ

                  断熱ドレンホースDSH-14用パーツ

                  断熱ドレンホースDSH-14用パーツ

                    エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

                    エアコン配管副部材 ツバ付貫通スリーブ(ロングタイプ)

                      継手付断熱ドレンホース

                      継手付断熱ドレンホース

                        ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

                        ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

                          エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                          エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 107円 205円 186円 134円 5,352円 328円 22,303円 1,307円 112円 380円 2,207円 359円 38円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 継手 継手 継手 継手 ホース・パイプ - ドレン配管用関連部材 ホース・パイプ 継手 - ホース・パイプ 継手 -
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) PE+PP ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) 継手:PVC/保温材:PE PE+PP 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) 継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン ポリエチレン(PE)
                            入数 1個 1個 1個 1個 1巻 1個 1巻 1本 1個 1個 1本 1個 1個

                            ドレンパイプ ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました