(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
482円 ~ 580円
税込価格
530円 ~ 638円

【特長】・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。【用途】・90度曲げ継手(保温...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ドレン配管用部材
  • ドレン配管用部材 種類:
    継手
  • 材質:
    パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
  • 仕様:
    保温材厚:6mm
  • 入数:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ドレンパイプ エルボ90°(保温材付) 外形図

製品仕様

■色調

  • 保温材:アイボリー
  • 継手:アイボリー

規格表

型番φAφBL保温材厚
NDDE-2026.453372.56mm
NDDE-2532.5540846mm

注意・禁止事項

  • 寸法公差はJIS K6743に準ずる

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26.45
33
4518301053916
761-4721
57

1個

482( 530円 )

4日目

32.55
40
4518301053947
761-4730
90

1個

580( 638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露を防ぐ、保温材付の塩ビパイプです。
【用途】
・90度曲げ継手(保温材付)。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)

    ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

    ドレンパイプ T型チーズ(保温材付)

      ドレンパイプ エルボ90°用保温材

      ドレンパイプ エルボ90°用保温材

        ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

        ドレンパイプ ネオドレンパイプ(保温材付)

          ドレンパイプ エルボ90°

          ドレンパイプ エルボ90°

            ドレンパイプ エルボ45°

            ドレンパイプ エルボ45°

              ドレンパイプ T型チーズ用保温材

              ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                エアコン配管副部材 両サドル(ドレンパイプ用)

                  断熱粘着テープ DHF

                  断熱粘着テープ DHF

                    断熱粘着テープ DHV

                    断熱粘着テープ DHV

                      継手付断熱ドレンホース

                      継手付断熱ドレンホース

                        ドレンパイプ T型チーズ

                        ドレンパイプ T型チーズ

                          エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                          エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 482円 395円 301円 3,158円 179円 175円 318円 31円 1,051円 1,244円 2,207円 205円 38円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 継手 継手 ドレン配管用関連部材 ホース・パイプ 継手 継手 ドレン配管用関連部材 - - - ホース・パイプ 継手 -
                            材質 パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン パイプ:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン PP(屋内用) 30倍発泡ポリエチレン 30倍発泡ポリエチレン 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリエチレン(PE)
                            仕様 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm 保温材厚:6mm アイボリー2.5m - - 保温材厚:6mm - 幅50mm×保温材厚4mm×長さ3m - - - -
                            入数 1個 1個 1個 1本 1個 1個 1個 1個 1巻 1巻 1本 1個 1個

                            ドレンパイプ エルボ90°(保温材付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました