(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ルームエアコン用おとめちゃん
  • 数量スライド割引

ルームエアコン用おとめちゃん (レビュー)

通常価格(税別)
643円
税込価格
707円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・透明色で、内部の状況が確認できます。
・耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要がなく、製品内部が見えるように取り付けできます。
・分解点検や弁の清掃が簡単にできます。
【用途】
・ルームエアコン用消音/防虫弁(DHQ専用)。
・高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部分でポコポコと音が発生します。
・本製品は、ポコポコ音を抑制しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です
・また、屋内への虫の侵入や外気の侵入を抑制する効果もあります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

ルームエアコン用おとめちゃんのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    防虫
    評価 5.0満足度:5.02021/07/06
    エアコンのドレーンから虫が侵入してくるのを防ぐために使用しました。
    透明なので詰まりが発生しているかどうかすぐに分かり便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドレンホース先端へ取り付けに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/06/21
    ポコポコ音の防止と共に、虫の侵入も抑えることができています。
    (取り付け向きは垂直)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアコン排水パイプのエアー逆流防止
    評価 3.0満足度:3.02021/02/16
    ボコボコ音はしなくなったので逆流防止の役に立っているようだが...プラスチック部品のはめ合わせが甘く、気密性が悪い.性能にはえいきょうないかもしれないが取り敢えず気になるので接合部にゴムシートを貼り付けて気密性を上げて運用している.

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアコンドレン配管には必須
    評価 5.0満足度:5.02019/02/23
    高気密住宅に空調機を取り付けると、室内でポコポコと音がする事がしばしばありますが、これを室外のドレン配管の途中に入れるだけで解消します。いまどき必須のアイテムだと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    空気の逆流対策のため
    評価 5.0満足度:5.02018/08/21
    簡単に取付可能です。
    室内で換気扇等の排気の結果、ドレインホースから室外空気が逆流してポコポコ異音がすることがあります。
    その対策に最適です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアコンのドレンホースへの取り付け
    評価 5.0満足度:5.02018/07/05
    後着けで簡単に取付が出来ました。
    音が無くなり効果が有りました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドレンホースへの取り付け
    評価 4.0満足度:4.02018/06/29
    ドレンホースの先に取り付けました。
    仕組みはシンプルで簡単に装着できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルームエアコン用おとめちゃん

ルームエアコン用おとめちゃん

    F1/4"" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    F1/4"" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

      エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

      エアコン配管副部材 両サドル(VP管用)

        エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

        エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

          ドレンラインホルダー

          ドレンラインホルダー

            因幡電工 ドレン用逆止弁

            因幡電工 ドレン用逆止弁

              サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

              サクションラインフィルタードライヤー(ロウ付)

                エアコン配管副部材 ホールキャップ

                エアコン配管副部材 ホールキャップ

                  フレア配管セット

                  フレア配管セット

                    ドレンパイプ エルボ45°

                    ドレンパイプ エルボ45°

                      耐火パテ 硬化型不燃タイプ

                      耐火パテ 硬化型不燃タイプ

                        エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

                        エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

                          エアコン配管副部材 貫通スリーブ

                          エアコン配管副部材 貫通スリーブ

                            メーカー 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 643円 4,271円 19円 38円 220円 6,450円 10,381円 729円 9,035円 175円 2,197円 1,247円 284円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            分類 ドレン配管用部材 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 冷媒配管用部材 関連部品・アクセサリ 冷媒配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ
                            ドレン配管用部材 種類 ドレン配管用関連部材 - - - ドレン配管用関連部材 ドレン配管用関連部材 - - - 継手 - - -
                            材質 アクリル樹脂 - PP(屋内用) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) 銅管:リン脱酸銅/保温材:化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性) ポリ塩化ビニール(PVC) 国土交通大臣認定品不燃材 NM-2755 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                            適合配管 DHQ-14・16 - - - - - - 適合穴径:60~100mm - - - - -
                            入数 1個 - 1個 1個 1個 - - 1個 1セット 1個 1個 1セット 1個

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。