(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンラインホルダー

ドレンラインホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
220円 ~ 300円
税込価格
242円 ~ 330円

【特長】・ドレンライン用ホルダーは、ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ドレンラインホルダー 外形図

製品仕様

  • 材質:PP
  • 色調:グレー
  • 使用温度範囲:-20~+60℃

規格表

型番適用配管ABCD
DL-H13N-GDH-14/DHQ-14
DHQ-16
VP-13
504421.4R9
DL-H20N-GVP-20585030R13

型番リスト

型番
適合配管
A寸法(mm)
B寸法(mm)
C寸法(mm)
D寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DH-14/DHQ-14/DH-16/DHQ-16/VP-13
50
44
21.4
R9
4518301059505
761-2907
9.000
ポリプロピレン(PP)
9

1個

220( 242円 )

1日目

VP-20
65
50
30.0
R13
4518301059529
761-2915
-
-
15

1個

300( 330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレンライン用ホルダーは、ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
・室外機用ドレンホースの取り付けも可能です。
【用途】
・ドレンライン用ホルダー。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンラインホルダー

ドレンラインホルダー

    ドレンパイプ VP管ホルダー

    ドレンパイプ VP管ホルダー

      断熱粘着テープ DHV

      断熱粘着テープ DHV

        断熱ドレンホースDSH-14用パーツ

        断熱ドレンホースDSH-14用パーツ

          2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下

          2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下

            エアコン配管副部材 薄型ウォールキャップ

            エアコン配管副部材 薄型ウォールキャップ

              エアコン配管副部材 エアコンキャップ

              エアコン配管副部材 エアコンキャップ

                2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

                2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

                  エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

                  エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブ用ウォールキャップ

                    ドレンホース

                    ドレンホース

                      結束バンド(固定穴付)

                      結束バンド(固定穴付)

                        断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ

                        断熱ドレンホースDSH-20N・25N用パーツ

                          ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                          ドレンパイプ T型チーズ用保温材

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 220円 336円 1,244円 112円 3,769円 68円 634円 7,299円 210円 3,402円 761円 134円 288円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ ドレン配管用部材 ドレン配管用部材
                            ドレン配管用部材 種類 ドレン配管用関連部材 ドレン配管用関連部材 - 継手 - - - - - ホース・パイプ - 継手 ドレン配管用関連部材
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 30倍発泡ポリエチレン 継手:PVC/保温材:PE - ポリエチレン(PE) ABS樹脂 - ABS樹脂 ポリエチレン(PE) - ポリ塩化ビニール(PVC) 30倍発泡ポリエチレン
                            入数 1個 1個 1巻 1個 - 1個 1個 - 1個 1巻 - 1個 1個

                            ドレンラインホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました