(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンライン

ドレンライン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,303円
税込単価
24,533円

【特長】・エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくス...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    ドレン配管用部材
  • ドレン配管用部材 種類:
    ドレン配管用関連部材
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 仕様:
    幅55mm×高さ5.5mm×長さ25m
  • 入数:
    1巻
  • JANコード:
    4518301057792
  • トラスココード:
    761-2893
  • 質量(g):
    4200

型番

DL-25-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ドレンライン 外形図

製品仕様

  • 材質:PVC
  • 色調:グレー
  • 使用温度範囲:-20~+60℃

規格表

型番長さ(L)幅(W)高さ(H)
DL-25-G25m55mm5.5mm

注意・禁止事項

  • ドレンラインを床面に貼付するには接着剤が必要です。ドレンライン用ホルダーと組み合わせてご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-25-G

1個

22,303( 24,533円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
・コンクリートに合わせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
・ドレンラインは、カッターなどで容易に切断できます。
【用途】
・ドレン排水用レール。

カタログ

 

DL-25-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンラインの型番DL-25-Gのページです。
型番DL-25-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドレンライン

ドレンライン

    断熱ドレンホース

    断熱ドレンホース

      ドレンパイプ ソケット

      ドレンパイプ ソケット

        継手付断熱ドレンホース

        継手付断熱ドレンホース

          310mm オートバインダー(ハッカー)

          310mm オートバインダー(ハッカー)

            ドレンパイプ ネオドレンパイプ

            ドレンパイプ ネオドレンパイプ

              ドレンパイプ 異径ソケット

              ドレンパイプ 異径ソケット

                ドレンパイプ T型チーズ

                ドレンパイプ T型チーズ

                  エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                  エアコン配管副部材 片サドル(空調冷媒配管用)

                    メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                    通常価格 22,303円 5,352円 119円 2,207円 6,592円 1,438円 227円 205円 38円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                    分類 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 - ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 ドレン配管用部材 関連部品・アクセサリ
                    ドレン配管用部材 種類 ドレン配管用関連部材 ホース・パイプ 継手 ホース・パイプ - ホース・パイプ 継手 継手 -
                    材質 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) 断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリエチレン(PE)
                    仕様 幅55mm×高さ5.5mm×長さ25m 全長:20m - - - アイボリー2.5m - - -
                    入数 1巻 1巻 1個 1本 - 1本 1個 1個 1個

                    空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました