(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースドラム(ドラムのみ)

ホースドラム(ドラムのみ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,803円 28,175円
税込単価
31,683円 30,993円

【特長】●内径15mmのホースを約30m手動で巻き取れます。ホーセンド1個、ホ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    リール本体のみ
  • 適用ホース全長(m):
    30
  • 適用ホース内径:
    15
  • 特長:
    標準
  • 幅(mm):
    303
  • 奥行(mm):
    421
  • 高さ(mm):
    705
  • 材質:
    スチール
  • 仕様:
    組立式
  • 付属品:
    ホーセンド(568-012):1個/ホースバンド:1個
  • 発注単位(台):
    1
  • JANコード:
    4972353007721
  • トラスココード:
    477-6615
  • 質量(k​g):
    5.54

型番

553-203 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

553-203

1個

28,803円

28,175

( 30,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●内径15mmのホースを約30m手動で巻き取れます。
ホーセンド1個、ホースバンド1個付きです。

553-203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースドラム(ドラムのみ)の型番553-203のページです。
型番553-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホースドラム(ドラムのみ)

ホースドラム(ドラムのみ)

    メガホースバランサー

    メガホースバランサー

      6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

      6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)

        8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

        8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

          10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

          10mmx13m エアーホースリール(自動巻取)

            ホームリールコレクション URBAN

            ホームリールコレクション URBAN

              ホームリールコレクション JUNO

              ホームリールコレクション JUNO

                エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

                エアーホースリール(自動巻取) EA124BK-A

                  自動巻エアーホースリール EA124BT

                  自動巻エアーホースリール EA124BT

                    ホームリールコレクション SHALLO

                    ホームリールコレクション SHALLO

                      エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

                      エアーホースリール(自動巻取) EA124BJ-A

                        大流量ホースリール 内径15mm

                        大流量ホースリール 内径15mm

                          エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                          エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

                            メーカー カクダイ 千代田通商 エスコ エスコ エスコ 三洋化成 三洋化成 エスコ エスコ 三洋化成 エスコ トラスコ中山 十川産業
                            通常価格 28,803円 1,277円 20,414円 34,562円 75,344円 6,429円 11,305円 36,342円 52,595円 8,138円 50,848円 11,082円 63,578円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                            種類 リール本体のみ - リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース - リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース リール本体+ホース
                            適用ホース全長(m) 30 - - - - - - - - 20 - - 30
                            適用ホース内径 15 - - - - - 15 - - 15 - 15mm 6
                            特長 標準 - - - - - 水流調整機能 / ホースねじれ防止 / 円形ステップ台 - - 水流調整機能 / ホースねじれ防止 - ホースねじれ防止 標準 / 回転台座
                            幅(mm) 303 - - - - - - - - - - - -

                            ホースドラム(ドラムのみ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました