(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:650-030-20
耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

耐熱ボールバルブ(両外ねじ型) 650-030-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,629円
税込単価
1,792円

【特長】・両方向通水が可能です。【用途】・エコキュートの配管におすすめです。

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル/首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    100
  • 使用圧力(MPa):
    1.0

型番

650-030-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

650-030-20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

650-030-20

3/4B
3/4B
4972353650163
419-0629
61
50.5
218
10

1個

1,629( 1,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両方向通水が可能です。【用途】・エコキュートの配管におすすめです。

650-030-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)の型番650-030-20のページです。
型番650-030-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

    耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

    耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

      耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

      耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

        PVCボールバルブ ねじ式

        PVCボールバルブ ねじ式

          ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

          ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

              エースボール ストレート型 (黄銅製) BS 両外テーパーネジ型

              エースボール ストレート型 (黄銅製) BS 両外テーパーネジ型

                Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

                Rc3/4""xR3/4"" 耐熱ボールバルブ

                  ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

                  ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

                    カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

                    カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

                      R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

                      R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

                        エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型

                        エースボール アングル型(黄銅製) BS 両外ネジ型

                          R 1/2""xR 1/2"" ミニボールバルブ(ニップル型)

                          R 1/2""xR 1/2"" ミニボールバルブ(ニップル型)

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ アソー エスコ カクダイ カクダイ エスコ アソー エスコ
                            通常価格 1,413円 2,304円 1,738円 1,431円 828円 814円 1,512円 3,857円 761円 5,139円 2,052円 1,707円 4,993円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   7日目   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   7日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - - アングル ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 樹脂製 黄銅 黄銅 C3771BE - 黄銅 - - C3771BE 黄銅
                            使用流体 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 油
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア - スタンダードボア - - レデューストボア -
                            供給側 接続種類 R G Rc - R Rc R(PT) - Rc - - R(PT) Rc(R)

                            耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            650-030-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び JANコード 発注コード 全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            1,413円

                            ( 1,554円 )
                            1個 -

                            6日目

                            101/2B1/2B4972353650156419-06115348.5160

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました