(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,889円
税込単価
4,278円

【製品仕様】・材質:黄銅・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタ...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    G
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル/首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)/高温用ノンアスベストパッキン付
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    100
  • 使用圧力(MPa):
    1.0

型番

650-630-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型) 外形図

製品仕様

  • 材質:黄銅
  • 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
  • ワンタッチ着脱式ハンドル
  • 最高許容圧力:1.0MPa 耐熱:100℃(上水道水)
  • エコキュートの配管に最適
  • 高温用ノンアスベストパッキン付

    《使用流体》上水道水、不凍液
  • 最高許容圧力:1.0MPa
  • 最高使用温度:100℃

規格表

型番AB(ナット)CDE
650-630-1313G1/2G1/253.048.572.5
650-630-2020G3/4G3/460.550.574.5

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

650-630-13

1/2B
1/2B
4972353650347
419-0653
53
48.5
167
10

1個

3,889( 4,278円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】・材質:黄銅・首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)・ワンタッチ着脱式ハンドル・最高許容圧力:1.0MPa 耐熱:100℃(上水道水)・エコキュートの配管に最適・高温用ノンアスベストパッキン付き

カタログ

 

650-630-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)の型番650-630-13のページです。
型番650-630-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

    耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

    耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

      耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

      耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

        耐熱ボールバルブ

        耐熱ボールバルブ

          カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

          カクダイ ボールバルブ(片ナットつき)

            ステンレスボールバルブ 65009020

            ステンレスボールバルブ 65009020

              ステンレスボールバルブ 65009013

              ステンレスボールバルブ 65009013

                耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                  ボールバルブ(フルボア) 65000513

                  ボールバルブ(フルボア) 65000513

                    ボールバルブ 65070113

                    ボールバルブ 65070113

                      ボールバルブ 65000113R

                      ボールバルブ 65000113R

                        アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0

                        アングル型ミニチュアボールバルブ 65195618X6.0

                          ボールバルブ 65000113

                          ボールバルブ 65000113

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
                            通常価格 2,304円 1,738円 3,177円 3,030円 3,173円 7,344円 7,163円 1,413円 2,526円 2,672円 2,383円 1,531円 2,389円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - ストレート - - - - -
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - - - 黄銅 - - - - -
                            使用流体 - - - - - - - -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア - - - - - スタンダードボア - - - - -
                            供給側 接続種類 G Rc - - - - - R - - - - -

                            耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            650-630-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び JANコード 発注コード 全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            2,304円

                            ( 2,534円 )
                            1個 -

                            6日目

                            103/4B3/4B4972353650354419-066160.550.5240

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました