(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,738円 ~ 1,743円
税込価格
1,912円 ~ 1,917円

【特長】・両方向通水が可能です。【用途】・エコキュートの配管におすすめです。

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    蝶形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル/首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    100
  • 使用圧力(MPa):
    1.0

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B
1/2B
4972353650125
419-0637
53
48.5
170
10

1個

1,743( 1,917円 )

6日目

3/4B
3/4B
4972353650132
419-0645
63.5
50.5
241
10

1個

1,738( 1,912円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・両方向通水が可能です。【用途】・エコキュートの配管におすすめです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

    耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

    耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

      耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

      耐熱ボールバルブ(外ねじ×ナット型)

        ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

        ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

          ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

          ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

              R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

              R 1/4""x 6.0mm ミニボールバルブ(水栓型)

                ミニボールバルブ(水栓型)

                ミニボールバルブ(水栓型)

                  カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

                  カクダイ アングル型ボールバルブ 片ナットつき

                    PVCボールバルブ ねじ式

                    PVCボールバルブ ねじ式

                      ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

                      ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

                        R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                        R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                          ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6

                          ボールバルブ(ステンレス製) EA470AN-2/3/4/6

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ エスコ エスコ カクダイ カクダイ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,738円 1,413円 2,304円 814円 828円 761円 2,052円 2,312円 5,139円 1,431円 10,874円 1,718円 10,874円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目~   6日目~   6日目~   9日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 - 樹脂製 ステンレス 黄銅 ステンレス
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - - - - レデューストボア - レデューストボア
                            供給側 接続種類 Rc R G Rc R Rc - Rc(R) - - Rc(R) Rc(R) Rc(R)

                            耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました