(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,020円 ~ 2,489円
税込価格
1,122円 ~ 2,738円

【特長】・ワンタッチ着脱式ハンドル・先端回転式【用途】・水、油、空気用

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 制御側 接続種類:
    ドレン排出用
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル 先端回転式
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    1~80
  • 使用圧力(MPa):
    1.0
  • 全長(mm):
    69.0
  • 高さ(mm):
    45.0
  • ハンドル長(mm):
    40

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型) 外形図

製品仕様

ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型) 製品仕様01

部品名と材質

■性能
《使用流体》上水道水、油、エアー
  • 最高許容圧力:1.0MPa
  • 使用温度:1~80℃
     
流量特性(Cv値)
  • ストレート
    ボール内径 6.0:Cv値2.0
    ボール内径 8.0:Cv値3.6
  • アングル
    ボール内径 6.0:Cv値1.0

規格表

型番Aボール内径
ブルーオレンジ
651-807-3651-907-33R1/86.0
651-807-6651-907-66R1/46.0
651-807-10651-907-1010R3/86.0

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
ブルー
4972353017416
477-6763
84

1個

1,500( 1,650円 )

7日目

1/4B
ブルー
4972353017423
477-6771
88

1個

1,150( 1,265円 )

7日目

3/8B
ブルー
4972353017430
477-6755
92

1個

2,489( 2,738円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ着脱式ハンドル
・先端回転式
【用途】
・水、油、空気用

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

    ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

    ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

      ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

        ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

        ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

          ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

          ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

            FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

            FF型(フルボア)ボールバルブ フル オレンジレバーハンドル

              ミニボールバルブ EA425BV-11/22

              ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                  ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                  ボールバルブ(フルボア) 黄銅

                    ボールバルブ 黄銅

                    ボールバルブ 黄銅

                      Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                      Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                        ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

                        ボールバルブ(ステンレス製) EA470AR-2/3/4

                          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ オンダ製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,020円 956円 828円 761円 814円 1,609円 1,459円 1,718円 4,296円 6,284円 1,480円 10,874円
                          通常出荷日 7日目   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                          本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                          本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3771BE 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - ステンレス
                          使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油 / ガス(可燃性・毒性以外) 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス - 水 / 空気 / 油
                          ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア フルボア - - フルボア スタンダードボア - レデューストボア
                          供給側 接続種類 R R R Rc Rc Rcねじ Rc(R) Rc(R) Rc(R) Rc(R) - Rc(R)

                          ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました