(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:651-903-3
ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型) 651-903-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
814円
税込単価
895円

【特長】ワンタッチ着脱式ハンドルです。【用途】水、油、空気用です。

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    R
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    1~80
  • 使用圧力(MPa):
    1.0
  • ハンドル長(mm):
    40

型番

651-903-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

651-903-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型) 外形図

製品仕様

ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型) 製品仕様01

部品名と材質

■性能
《使用流体》上水道水、油、エアー
  • 最高許容圧力:1.0MPa
  • 使用温度:1~80℃
     
流量特性(Cv値)
  • ストレート
    ボール内径 6.0:Cv値2.0
    ボール内径 8.0:Cv値3.6
  • アングル
    ボール内径 6.0:Cv値1.0

規格表

型番ABCDボール内径
ブルーオレンジ
651-803-3651-903-33Rc1/8R1/849.430.06.0
651-803-6651-903-66Rc1/4R1/449.430.06.0
651-803-10651-903-1010Rc3/8R3/859.631.58.0

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

651-903-3

1/8B
1/8B
オレンジ
4972353017539
477-6828
49.4
30.0
66

1個

814( 895円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチ着脱式ハンドルです。【用途】水、油、空気用です。

カタログ

 

Loading...

651-903-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)の型番651-903-3のページです。
型番651-903-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

        ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

        ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

          耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

          耐熱ボールバルブ(内×外ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

            ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

              R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

              R 1/4""x12.0mm ボールバルブ(ドレン用・ミニチュア)

                ステンレス製ボールバルブ Rc×G接続(禁油品)

                ステンレス製ボールバルブ Rc×G接続(禁油品)

                  R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                  R 1/4""x 9.0mm ミニボールバルブ

                    ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                    ミニボールバルブ EA425BW-11/22/33

                      ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                      ミニボールバルブ EA425BV-11/22

                        耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                        耐熱ボールバルブ(両外ねじ型)

                          ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                          ミニボールバルブ EA425BM-11/22/43

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ エスコ ハマイ エスコ エスコ エスコ カクダイ エスコ
                            通常価格 814円 828円 761円 956円 1,738円 1,020円 1,718円 8,802円 1,872円 1,459円 1,459円 1,413円 1,459円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 SUS316 - 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - レデューストボア - - - スタンダードボア -
                            供給側 接続種類 Rc R Rc R Rc R Rc(R) Rc - Rc(R) Rc(R) R Rc(R)

                            ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            651-803-10
                            651-803-3
                            651-803-6
                            651-903
                            651-903-10
                            651-903-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び JANコード 発注コード 全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            1個 -

                            6日目

                            3/8B3/8Bブルー4972353017287477-665859.631.5127

                            814円

                            ( 895円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/8B1/8Bブルー4972353017263477-666649.430.066

                            1,689円

                            ( 1,858円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1/4B1/4Bブルー4972353017270477-667449.430.071

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            2,189円

                            ( 2,408円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3/8B3/8Bオレンジ4972353017553477-681059.631.5127

                            1,689円

                            ( 1,858円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1/4B1/4Bオレンジ4972353017546477-683649.430.071

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました