(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
956円 ~ 1,117円
税込価格
1,052円 ~ 1,229円

【特長】ワンタッチ着脱式ハンドルです。【用途】水、油、空気用です。

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 制御側 接続種類:
    ホース接続
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    1~80
  • 使用圧力(MPa):
    1.0
  • 高さ(mm):
    30.0
  • ハンドル長(mm):
    40

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型) 外形図

製品仕様

ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型) 製品仕様01

部品名と材質

■性能
《使用流体》上水道水、油、エアー
  • 最高許容圧力:1.0MPa
  • 使用温度:1~80℃
     
流量特性(Cv値)
  • ストレート
    ボール内径 6.0:Cv値2.0
    ボール内径 8.0:Cv値3.6
  • アングル
    ボール内径 6.0:Cv値1.0

規格表

型番ABCボール内径
ブルーオレンジ
651-805-1/4×8.0651-905-1/4×8.01/8×6.0R1/86.057.46.0
651-805-1/4×9.0651-905-1/4×9.01/4×8.0R1/48.059.46.0
651-805-1/8×6.0651-905-1/8×6.01/4×9.0R1/49.059.46.0
651-805-3/8×10.5651-905-3/8×10.53/8×10.5R3/810.559.46.0

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
竹の子外径(φ)
JANコード
発注コード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
ブルー
6.0
4972353017294
477-6739
57.4
53

1個

956( 1,052円 )

7日目

1/8B
オレンジ
6.0
4972353017560
477-6895
57.4
53

1個

956( 1,052円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチ着脱式ハンドルです。【用途】水、油、空気用です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

    ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ 6518006

      ミニチュアボールバルブ 6518006

        ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

        ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

          ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

          ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

            ミニチュアボールバルブ 6519003

            ミニチュアボールバルブ 6519003

              ミニチュアボールバルブ 6519006

              ミニチュアボールバルブ 6519006

                カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

                カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

                  ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                  ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                    カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

                    カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

                      オレンジボールコック WMH207P

                      オレンジボールコック WMH207P

                        ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

                        ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

                          オレンジボールコック WMH107P

                          オレンジボールコック WMH107P

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ WTBワタベコーポレーション カクダイ WTBワタベコーポレーション
                            通常価格 956円 828円 1,184円 814円 1,020円 1,184円 1,184円 1,120円 1,705円 1,382円 1,397円 761円 1,286円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   7日目   6日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   6日目~   1日目  
                            本体形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート - - - - - - ストレート -
                            本体材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 - - - - - - 黄銅 -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - - - - - 水 / 空気 / 油 -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア - - - - - - スタンダードボア -
                            供給側 接続種類 R R - Rc R - - - - - - Rc -

                            ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました