(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:651-804-3
ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型) 651-804-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
761円
税込単価
837円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    1~80
  • 使用圧力(MPa):
    1.0
  • ハンドル長(mm):
    40

型番

651-804-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

651-804-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

651-804-3

1/8B
1/8B
ブルー
4972353017232
477-6691
43.4
30.0
65

1個

761( 837円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気/油

Loading...

651-804-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)の型番651-804-3のページです。
型番651-804-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

        カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

        カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

          カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

          カクダイ アングル型ミニチュアボールバルブ

            ミニチュアボールバルブ 6518006

            ミニチュアボールバルブ 6518006

              ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

              ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

                オレンジボールコック WMF12P

                オレンジボールコック WMF12P

                  小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

                  小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

                    アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                    アングル型ミニチュアボールバルブ 6519526

                      メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ WTBワタベコーポレーション ミスミ カクダイ
                      通常価格 761円 814円 828円 1,120円 1,077円 1,184円 1,020円 1,320円 1,280円 1,329円
                      通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                      本体形状 ストレート ストレート ストレート - - - ストレート - ストレートタイプ -
                      本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 - - - 黄銅 - 黄銅 -
                      使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 -
                      ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア スタンダードボア - - - スタンダードボア - スタンダードボア -
                      供給側 接続種類 Rc Rc R - - - R - R(PT) -

                      ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      651-804-10
                      651-804-6
                      651-904-10
                      651-904-3
                      651-904-6
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び JANコード 発注コード 全長
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      質量
                      (g)

                      1,320円

                      ( 1,452円 )
                      1個 -

                      7日目

                      3/8B3/8Bブルー4972353017256477-668254.631.5119

                      784円

                      ( 862円 )
                      1個 -

                      7日目

                      1/4B1/4Bブルー4972353017249477-670443.430.068

                      2,189円

                      ( 2,408円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      3/8B3/8Bオレンジ4972353017522477-684454.631.5119

                      814円

                      ( 895円 )
                      1個 -

                      7日目

                      1/8B1/8Bオレンジ4972353017508477-685243.430.065

                      1,689円

                      ( 1,858円 )
                      1個 あり

                      6日目

                      1/4B1/4Bオレンジ4972353017515477-686145.430.068

                      ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました