(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
828円 ~ 1,789円
税込価格
911円 ~ 1,968円

【特長】ワンタッチ着脱式ハンドルです。【用途】水、油、空気用です。

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • ボールバルブ種類:
    スタンダードボア
  • 供給側 接続種類:
    R
  • 制御側 接続種類:
    R
  • ハンドル形状:
    レバー
  • 本体ライニング:
    なし
  • 操作方式:
    手動式
  • 仕様:
    ワンタッチ脱着式ハンドル
  • 発注単位(個):
    1
  • 耐熱温度(℃):
    1~80
  • 使用圧力(MPa):
    1.0
  • 全長(mm):
    50.4
  • 高さ(mm):
    30.0
  • ハンドル長(mm):
    40

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型) 外形図

製品仕様

ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型) 製品仕様01

部品名と材質

■性能
《使用流体》上水道水、油、エアー
  • 最高許容圧力:1.0MPa
  • 使用温度:1~80℃
     
流量特性(Cv値)
  • ストレート
    ボール内径 6.0:Cv値2.0
    ボール内径 8.0:Cv値3.6
  • アングル
    ボール内径 6.0:Cv値1.0

規格表

型番ABCボール内径
ブルーオレンジ
651-801-3651-901-33R1/8R1/850.46.0
651-801-6651-901-66R1/4R1/450.46.0
651-801-10651-901-1010R3/8R3/850.46.0

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B
1/8B
ブルー
4972353017188
477-6631
61

1個

886( 975円 )

6日目

1/4B
1/4B
ブルー
4972353017195
477-6640
67

1個

1,789( 1,968円 )

7日目

3/8B
3/8B
ブルー
4972353017225
477-6623
74

1個

828( 911円 )

7日目

1/8B
1/8B
オレンジ
4972353017478
477-6798
61

1個

1,035( 1,139円 )

7日目

1/4B
1/4B
オレンジ
4972353017485
477-6801
67

1個

1,035( 1,139円 )

7日目

3/8B
3/8B
オレンジ
4972353017492
477-6780
74

1個

828( 911円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】ワンタッチ着脱式ハンドルです。【用途】水、油、空気用です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

    ミニチュアボールバルブ(外×内ねじ型)

      ミニチュアボールバルブ 6518006

      ミニチュアボールバルブ 6518006

        ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

        ミニチュアボールバルブ(ホースニップル型)

          カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

          カクダイ ミニチュアボールバルブ 銅管用リングジョイント

            ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

            ミニチュアボールバルブ(両内ねじ型)

              ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

              ミニチュアボールバルブ(下向き吐出型)

                ミニチュアボールバルブ 6519006

                ミニチュアボールバルブ 6519006

                  ミニチュアボールバルブ 6519003

                  ミニチュアボールバルブ 6519003

                    オレンジボールコック WMH207P

                    オレンジボールコック WMH207P

                      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス

                      小型ボールバルブ ストレートタイプ PTメス・PFオス

                        カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

                        カクダイ ミニチュアボールバルブ エアー用

                          ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                          ミニチュアボールバルブ 6518814X20

                            メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ WTBワタベコーポレーション ミスミ カクダイ カクダイ
                            通常価格 828円 814円 1,184円 956円 1,120円 761円 1,020円 1,184円 1,184円 1,397円 1,010円 1,382円 1,705円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   7日目   6日目~   7日目   6日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            本体形状 ストレート ストレート - ストレート - ストレート ストレート - - - ストレートタイプ - -
                            本体材質 黄銅 黄銅 - 黄銅 - 黄銅 黄銅 - - - 黄銅 - -
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - - - 水 / 空気 / 油 - -
                            ボールバルブ種類 スタンダードボア スタンダードボア - スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア - - - スタンダードボア - -
                            供給側 接続種類 R Rc - R - Rc R - - - G(PF) - -

                            ミニチュアボールバルブ(両外ねじ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました