(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)

アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,797円 ~ 2,597円
税込価格
1,977円 ~ 2,857円

機械装置に使用されているキャスタ。小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターで...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

本体部とアジャスターが一体化したキャスタ

写真例:SLPG-50BN、AJ 移動時はキャスタとして使用、設置時はアジャスターフットとして固定。

写真例:SLPG-50BN、AJ
移動時はキャスタとして使用、設置時はアジャスターフットとして固定。

車輪材質/ 本体:黒ナイロン(BN) 金具:三価ユニクロ」仕上

車輪材質/
本体:黒ナイロン(BN)
金具:三価ユニクロ」仕上

製品仕様

アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)の寸法図

アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)の寸法図

側面図

側面図

車輪径品番車輪材質許容荷重 車幅 取付高取付座 取付寸法 穴径偏心旋回
半径
アジャスター
フット外径
アジャスト量 自重
D(mm)daN
(kgf)
W
(mm)
H
(mm)
A×B
(mm)
X×Y
(mm)
P
(mm)
E
(mm)
R
(mm)
D1
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
(g)
50SPLG-50BN,AJナイロン60(61.2)287578×7864×646.51750401010390
65SPLG-65BN,AJナイロン60(61.2)259392×9275×758.52766401020515
75SPLG-75BN,AJナイロン60(61.2)259892×9275×758.52766401515525

寸法

この商品の特長

自在車

自在車

プレート式

プレート式

ダブルベアリング

ダブルベアリング

取付方法

取付方法

主な使用例

主な使用例

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
車輪幅(mm)
プレート長さ(mm)
プレート幅(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
75
~50
50
64
64
28
78
78
4580322260277

1個

1,797( 1,977円 )

3日目

93
50.1~70
65
75
75
25
92
92
4580322260284

1個

2,197( 2,417円 )

3日目

98
70.1~95
75
75
75
25
92
92
4580322260291

1個

2,597( 2,857円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械装置に使用されているキャスタ。
小型ドーリーや家具・什器に最適なキャスターです。
【特長】
・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易に行える。
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
・本体部とアジャスターが一体化しており、個別にアジャスターを取り付ける必要がいらない。
・移動時はキャスタとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できる。
・取付座がプレート状となっている、ネジやボルトで取付けるタイプのキャスター。
・新素材/軽荷重のスタンダード エラストマー車輪。
・ソフトな素材で、走行時の静粛性に優れています。
・マーキング(スリップ痕)がつきにくく、床面への汚れを低減できます。
・圧縮永久歪みも少なく、反発弾性に優れています。
・耐熱・耐候・耐油・耐薬品性に優れています。
・軽快な旋回始動性能「ダブルベアリング構造」。
・ダブルベアリング構造の採用により旋回始動性能を高めています。
【用途】
・機械装置、小型機械の使用に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)

アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在ストッパー付 6

    SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在ストッパー付 6

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在ストッパー付 7

      SAMSONG デザイン双輪キャスター「Eva」 プレート 自在ストッパー付 7

        アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

        アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式

          アジャスターフット付シリーズ E-AF型

          アジャスターフット付シリーズ E-AF型

            低床重荷重用双輪キャスター HJT HJT-AD AD

            低床重荷重用双輪キャスター HJT HJT-AD AD

              一般用キャスター THシリーズ 自在

              一般用キャスター THシリーズ 自在

                SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm

                SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 127mm

                  SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

                  SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 76mm

                    SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 102mm

                    SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在ストッパー付 MIRゴム車 102mm

                      双輪キャスターN100

                      双輪キャスターN100

                        SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                        SJ-S型自在車プレート式(ストッパー付)

                          軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]

                          軽荷重プレート式自在形キャスタ [WP62A]

                            メーカー ユーエイキャスター SAMSONG SAMSONG ユーエイキャスター ユーエイキャスター シシクアドクライス ナンシン SAMSONG SAMSONG SAMSONG 東海キャスター ユーエイキャスター SONRIN(ソンリン)
                            通常価格 1,797円 1,495円 1,340円 3,997円 1,697円 3,602円 777円 1,921円 2,457円 1,808円 7,438円 2,091円 450円
                            通常出荷日 3日目   2日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式自在 - - アジャスター付 プレート式自在 / アジャスター付 - プレート式自在 - - - ねじ込み式 / 双輪 プレート式自在 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール - - スチール スチール スチール スチール - - - スチール スチール スチール
                            取付高さ 範囲 70.1~100 - - - 50.1~70 - - - - - 100.1~130 130.1~170 -
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - 220.01~320.00 - - - - - - 80.01~140.00 80.01~140.00 -

                            アジャスターフット付キャスター型自在車プレート式(軽荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 自在車と固定車はどう違うのですか?
                            A
                            自在車は旋回部と車輪が回転するキャスターで、固定車は旋回部が回転せず、車輪のみ回転するキャスターです。
                            Q 代表的な使用例を教えて下さい。
                            A
                            主に機械装置・小型機械等に、数多く使用されています。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました