(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RJ2F-150NWR-G
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 ウンパンシャオプションシナ トリカエキャスター

プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在 RJ2F-150NWR-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円

【特長】 ●静音タイプです。 ●床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    スチール
  • 取付高さ 範囲:
    170.1~200
  • 取付け高さ H(mm):
    190
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪径 範囲:
    125.1~160
  • 車輪径 D(φ):
    150
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 車輪特性:
    なし
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 許容荷重(daN):
    120
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 車輪幅(mm):
    34
  • プレート長さ(mm):
    102
  • プレート幅(mm):
    102
  • 車輪ベアリング:
    あり
  • 材質1:
    金具:スチール●金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ●車輪:ナイロンホイール、ゴム
  • 材質2:
    金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、グレーゴム

型番

RJ2F-150NWR-G 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RJ2F-150NWR-G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
トラスココード
質量(g)
タイプ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RJ2F-150NWR-G

なし
380-3317
1300.0
自在式
4562182576958

1個

2,818( 3,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●静音タイプです。
 ●床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。

RJ2F-150NWR-Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在の型番RJ2F-150NWR-Gのページです。
型番RJ2F-150NWR-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

    低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付

    低始動抵抗キャスター LR-WK型 ゴム車輪付タイプ 固定金具付

      RJ2型自在車プレート式

      RJ2型自在車プレート式

        静音製キャスター 420BEA・413BEA 車輪径100・125mm

        静音製キャスター 420BEA・413BEA 車輪径100・125mm

          低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

          低始動抵抗キャスター LR-WJ型 ゴム車輪付タイプ 旋回金具付

            SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

            SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 76mm

              SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

              SAMSONG 高弾性ゴムキャスター 自在 MIRゴム車 127mm

                キャスタ(G1シリーズ) (CAG1)

                キャスタ(G1シリーズ) (CAG1)

                  SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm

                  SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 76mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

                    SAMSONG 高弾性ウレタンキャスター 自在 PU車 127mm

                      サイレントマスター 微音キャスター 自在

                      サイレントマスター 微音キャスター 自在

                        キャスタ(F5シリーズ) (CAF5)

                        キャスタ(F5シリーズ) (CAF5)

                          プレス製ウレタンキャスター 自在

                          プレス製ウレタンキャスター 自在

                            メーカー ユーエイキャスター イノアック ユーエイキャスター ハンマーキャスター イノアック SAMSONG SAMSONG イマオコーポレーション SAMSONG SAMSONG ナンシン イマオコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 2,818円 3,038円 1,067円 1,860円 4,177円 1,496円 1,146円 993円 1,675円 2,458円 1,307円 3,289円 1,170円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 - - - - - - - プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 スチール 鋼板製 スチール スチール 鋼板製 - - SPHD - - スチール SPHD スチール
                            取付高さ 範囲 170.1~200 170.1~200 - - 170.1~200 - - - - - - - -
                            取付け高さ H(mm) 190 191 - - 191 - - - - - - - -

                            プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RJ2F-150NWRS-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ トラスココード 質量(g) タイプ JANコード

                            3,348円

                            ( 3,683円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            回転ストッパ付380-33251500.0自在式(ストッパー付)4562182576972

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました