(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-C0.2
SUS注射針型アタッチメント オプトロ

SUS注射針型アタッチメント ST-C0.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,448円
税込単価
3,793円

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用...

詳細情報を確認する

ST-C0.2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ストレート型

SUS注射針型アタッチメント 外形図01

45°屈折型

SUS注射針型アタッチメント 外形図02

吸着口楕円型

SUS注射針型アタッチメント 外形図03

製品仕様

  • 吸着口楕円型は、ノックピンのような細長い円柱状のワークの吸着に最適です。

規格表

SUS注射針型アタッチメント 規格表01

吸着口楕円型ノズル

型番吸着口楕円寸法L1 mmL2 mm
内径(I.D.) mm外径(O.D.) mm
VAL-0.410.41×1.980.45×2.2535.712.7

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(mm)
吸着口楕円寸法(mm)
詳細種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-C0.2

0.2
35.7
-
ストレート型
10

1個

3,448( 3,793円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。
超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。
エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。
ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。

カタログ

 

ST-C0.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS注射針型アタッチメントの型番ST-C0.2のページです。
型番ST-C0.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUS注射針型アタッチメント

SUS注射針型アタッチメント

    標準先端アタッチメント(金属製)

    標準先端アタッチメント(金属製)

      標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)

      標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)

        リリース真空ピンセット 曲がり軸

        リリース真空ピンセット 曲がり軸

          真空ピンセット ポータブル型チップ検査器

          真空ピンセット ポータブル型チップ検査器

            真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)

            真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)

              マニュアルピンセット用 卓上スタンド

              マニュアルピンセット用 卓上スタンド

                リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)

                リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)

                  マニュアルピンセット Lシリーズ

                  マニュアルピンセット Lシリーズ

                    真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (アクリル)

                    真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (アクリル)

                      リリース真空ピンセット 適用ノズル

                      リリース真空ピンセット 適用ノズル

                        標準先端アタッチメント(導電性PEEK製)

                        標準先端アタッチメント(導電性PEEK製)

                          エアーピット本体(Ptype)

                          エアーピット本体(Ptype)

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック ミラック光学 ミラック光学
                            通常価格 3,448円 2,539円 3,047円 3,329円 24,663円 5,100円 4,738円 2,173円 7,919円 5,124円 2,154円 3,448円 13,242円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 検査用機器 台座・ホルダー 台座・ホルダー 真空ピンセット マニュアルピンセット 台座・ホルダー 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット
                            用途 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 小物搬送用 関連機器・部品 関連機器・部品 ウエハー搬送用 小物搬送用 ウエハー搬送用 関連機器・部品 小物搬送用 関連機器・部品 小物搬送用
                            部品構成 吸着部 吸着部 吸着部 その他構成部品 - - - カップ(パッド) - - - 吸着部 本体のみ
                            特長 標準 耐熱性 耐薬品性 - - - - - - - - 導電性 標準
                            吸着部材質 SUS 真鍮 ふっ素樹脂 - - - - - - - - PEEK -

                            SUS注射針型アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-A0.51
                            ST-A0.84
                            ST-C0.15
                            ST-C0.33
                            ST-C0.51
                            ST-C0.84
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            吸着口楕円寸法
                            (mm)
                            詳細種類

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.5129.35-ストレート型

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.8429.35-ストレート型

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.1535.7-ストレート型

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.3335.7-ストレート型

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.5135.7-ストレート型

                            3,448円

                            ( 3,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.8435.7-ストレート型

                            真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました