穴径17種類と豊富なラインナップでさまざまな微小部品の吸着に対応!【特長】・柔...
型番
未確定17件の候補があります。
Loading...
型番 | 穴径 |
---|---|
T-0.3 | φ0.3 |
T-0.4 | φ0.4 |
T-0.5 | φ0.5 |
T-0.6 | φ0.6 |
T-0.7 | φ0.7 |
T-0.8 | φ0.8 |
T-1.0 | φ1.0 |
T-1.2 | φ1.2 |
T-1.5 | φ1.5 |
T-1.7 | φ1.7 |
T-2.0 | φ2.0 |
T-2.5 | φ2.5 |
T-3.0 | φ3.0 |
T-3.5 | φ3.5 |
T-4.0 | φ4.0 |
T-5.0 | φ5.0 |
T-6.0 | φ6.0 |
型番 |
内径(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.3
| 10 | 1個 | 3,047円(
3,352円
) | 3日目 | |
0.4
| 10 | 1個 | 3,047円(
3,352円
) | 3日目 | |
0.5
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
0.6
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
0.7
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
0.8
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
1
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
1.2
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
1.5
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
1.7
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
2
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
2.5
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
3
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
3.5
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
4
| 10 | 1個 | 3,064円(
3,370円
) | 3日目 | |
5
| 10 | 1個 | 3,047円(
3,352円
) | 3日目 | |
6
| 10 | 1個 | 3,047円(
3,352円
) | 3日目 |
Loading...
穴径17種類と豊富なラインナップでさまざまな微小部品の吸着に対応!
【特長】
・柔らかい樹脂材ですので対象物への傷の心配がなく、耐薬品性にも優れています