(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-1.2
標準先端アタッチメント(金属製) オプトロ

標準先端アタッチメント(金属製) M-1.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,539円
税込単価
2,793円

標準先端アタッチメントは、材質3 種類・穴径17 種類と豊富に取り揃え、球状・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

M-1.2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

標準先端アタッチメント(金属製) 外形図

製品仕様

低カドミ真鍮材にメッキ処理が施されています。

規格表

型番穴径
M-0.3φ0.3
M-0.4φ0.4
M-0.5φ0.5
M-0.6φ0.6
M-0.7φ0.7
M-0.8φ0.8
M-1.0φ1.0
M-1.2φ1.2
M-1.5φ1.5
M-1.7φ1.7
M-2.0φ2.0
M-2.5φ2.5
M-3.0φ3.0
M-3.5φ3.5
M-4.0φ4.0
M-5.0φ5.0
M-6.0φ6.0

型番リスト

型番
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-1.2

1.2
10

1個

2,539( 2,793円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準先端アタッチメントは、材質3 種類・穴径17 種類と豊富に取り揃え、球状・棒状・平面板・ワッシャーなどあらゆる微小部品の吸着に対応いたします。
各材質ごとに特長があり、目的・用途に合わせた製品をお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

M-1.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準先端アタッチメント(金属製)の型番M-1.2のページです。
型番M-1.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準先端アタッチメント(金属製)

標準先端アタッチメント(金属製)

    標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)

    標準先端アタッチメント(ふっ素樹脂製)

      標準先端アタッチメント(導電性PEEK製)

      標準先端アタッチメント(導電性PEEK製)

        SUS注射針型アタッチメント

        SUS注射針型アタッチメント

          真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)

          真空ピンセット ピンセットスタンド 卓上型 (アクリル)

            マニュアルピンセット Lシリーズ

            マニュアルピンセット Lシリーズ

              リリース真空ピンセット 曲がり軸

              リリース真空ピンセット 曲がり軸

                真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ

                真空ピンセット 耐薬品性 Fシリーズ ウエハー用吸着チップ

                  真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (アクリル)

                  真空ピンセット ピンセットスタンド 壁掛型 (アクリル)

                    リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)

                    リリース真空ピンセット 適用カップ(パッド)

                      マニュアルピンセット用 卓上スタンド

                      マニュアルピンセット用 卓上スタンド

                        リリース真空ピンセット 適用ノズル

                        リリース真空ピンセット 適用ノズル

                          スタンド AP-ST

                          スタンド AP-ST

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック フロロメカニック ミラック光学
                            通常価格 2,539円 3,047円 3,448円 3,448円 5,100円 7,919円 3,329円 5,539円 5,124円 2,173円 4,738円 2,154円 3,797円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 台座・ホルダー マニュアルピンセット 真空ピンセット 真空ピンセット 台座・ホルダー 真空ピンセット 台座・ホルダー 真空ピンセット 台座・ホルダー
                            用途 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 関連機器・部品 ウエハー搬送用 小物搬送用 ウエハー搬送用 関連機器・部品 小物搬送用 ウエハー搬送用 小物搬送用 関連機器・部品
                            部品構成 吸着部 吸着部 吸着部 吸着部 - - その他構成部品 吸着チップ - カップ(パッド) - - その他構成部品
                            特長 耐熱性 耐薬品性 導電性 標準 - - - - - - - - -
                            吸着部材質 真鍮 ふっ素樹脂 PEEK SUS - - - - - - - - -

                            標準先端アタッチメント(金属製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            半導体の組立に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/01
                            少量でも送料無料で送っていただけるので、大変助かります。今後も利用したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-0.6
                            M-0.7
                            M-0.8
                            M-1.5
                            M-1.7
                            M-2.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径
                            (mm)

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.6

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.7

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            100.8

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101.5

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            101.7

                            2,539円

                            ( 2,793円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102

                            真空ピンセット・マニュアルピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました