(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W-35PMT-5
レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮) W-35PMT-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
739,633円
税込単価
813,596円

【特長】●空冷二段圧縮のため圧力が1.4MPaまで上がります。●メンテナンスが...

詳細情報を確認する

型番

W-35PMT-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

W-35PMT-5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮):関連画像

型番リスト

型番
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
電動機定格出力(kW{PS})
電動機定格出力馬力範囲(PS)
駆動源(定格電圧)
騒音値(dB)
空気タンク容積/容量(l)
オイル充填量(L)
回転速度(min-1)
周波数(Hz)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W-35PMT-5

300~400未満
3.7{5}
5~10未満
200V
74
260
1.8
520
50
1690
600
1155
771-2669
311

1個

739,633( 813,596円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●空冷二段圧縮のため圧力が1.4MPaまで上がります。
●メンテナンスが簡単にできます。
●空気タンク容量を大きくしており、一度に大量の空気を必要とする場合に向きます。
●コンパクト設計のため、現場作業に最適です。●給油タイプです。

【用途】
●自動車整備●ガソリンスタンド●タイヤ修理工場
選定、設置、納期短縮等のお困り事はなんでもご相談ください。選定相談窓口にて迅速にご回答いたします!


◆コンプレッサの選定でお悩みの方はこちらから

※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。

W-35PMT-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)の型番W-35PMT-5のページです。
型番W-35PMT-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)

    パッケージベビコン(無給油式)

    パッケージベビコン(無給油式)

      中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

      中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-110C

        中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

        中圧二段汎用式 モータ付 横形(モートル駆動) GKH-75C

          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

          圧力開閉器式GHシリーズ モータ付

            中圧二段圧縮機 BTH-22

            中圧二段圧縮機 BTH-22

              一段圧縮機 GNO-3C

              一段圧縮機 GNO-3C

                圧縮機本体 中圧二段圧縮機BTH-37

                圧縮機本体 中圧二段圧縮機BTH-37

                  圧縮機本体 一段圧縮機GHO-2D

                  圧縮機本体 一段圧縮機GHO-2D

                    圧縮機本体 一段圧縮機GHO-1C

                    圧縮機本体 一段圧縮機GHO-1C

                      圧縮機本体 二段圧縮機BT-37

                      圧縮機本体 二段圧縮機BT-37

                        圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A

                        圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A

                          圧縮機本体 二段圧縮機BT-150CP

                          圧縮機本体 二段圧縮機BT-150CP

                            メーカー 富士コンプレッサー製作所 日立産機システム 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所 明治機械製作所
                            通常価格 548,125円 247,362円 908,886円 736,158円 195,916円 208,332円 124,406円 234,255円 92,979円 83,315円 215,670円 282,926円 666,103円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目  
                            種類 汎用コンプレッサー パッケージコンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体
                            最高圧力(MPa) 1.4 - 1.37 1.37 0.98 1.37 0.98 1.37 0.98 0.98 0.98 0.69 0.88
                            潤滑方式 給油式 無給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式
                            駆動源(種類) 三相 - 三相 三相 - - - - - - - - -
                            ドライヤ 非搭載 - なし なし なし - - - - - - - -

                            レシプロコンプレッサー(給油式・二段圧縮)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W
                            W-33PMT-5
                            W-35PMT-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コンプレッサー 吐出空気量
                            (L/min)
                            電動機定格出力
                            (kW{PS})
                            電動機定格出力馬力範囲
                            (PS)
                            駆動源(定格電圧) 騒音値
                            (dB)
                            空気タンク容積/容量
                            (l)
                            オイル充填量
                            (L)
                            回転速度
                            (min-1)
                            周波数
                            (Hz)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------------

                            548,125円

                            ( 602,938円 )
                            1個 -

                            1日目

                            200~300未満2.2{3}2~5未満200V731551.25505014605751020771-2642218

                            739,633円

                            ( 813,596円 )
                            1個 -

                            1日目

                            300~400未満3.7{5}5~10未満200/220V742601.85206016906001155771-2677311

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました