(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C1-T
ヘラ型アタッチメント オプトロ

ヘラ型アタッチメント C1-T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,997円
税込単価
6,597円

【特長】・ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を...

詳細情報を確認する

C1-T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ヘラ型アタッチメント 外形図01

C1-T、C1-M

ヘラ型アタッチメント 外形図03

C5-T

ヘラ型アタッチメント 外形図02

C3-T、C3-M

ヘラ型アタッチメント 外形図04

C8-T

製品仕様

  • C1-T、C1-M:15gまで
  • C3-T、C3-M:20gまで
  • C5-T:60gまで
  • C8-T:70gまで

型番リスト

型番
材質
樹脂系材質
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C1-T

樹脂
[PTFE] ふっ素樹脂
35
10

1個

5,997( 6,597円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています
・吸着ヘラ部はステンレス製・ふっ素樹脂製をご用意いたしました
・シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です

カタログ

 

C1-Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘラ型アタッチメントの型番C1-Tのページです。
型番C1-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘラ型アタッチメント

ヘラ型アタッチメント

    継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

    継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

      平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具

      平形パッド PFシリーズ 継手付固定式金具 PF□K金具

        真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

        真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

          真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

          真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

            真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

            真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

              真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

              真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

                真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                  止めねじTN

                  止めねじTN

                    吸着アタッチメント チップタイプ

                    吸着アタッチメント チップタイプ

                      真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

                      真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

                        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管スプリング付きタイプ VPSF(円形)02/3.5

                        真空パッド VPSシリーズ(単層パッド) 直立配管スプリング付きタイプ VPSF(円形)02/3.5

                          真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

                          真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

                            メーカー ミラック光学 コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コンバム(旧:妙徳) ミスミ コガネイ CHELIC(チェリック) コガネイ
                            通常価格 5,997円 3,102円 621円 500円 999円 399円 457円 868円 364円 1,160円 557円 2,423円 428円
                            通常出荷日 3日目   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 薄形 - - - - - エコ エコ - その他 - - -
                            パット種類 標準 - - - - - 標準 - - - - 標準 -
                            取付方法 アタッチメント式 - - 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 - アタッチメント式 差込式 埋込式 差込式
                            真空取出口 Rc バーブ継手 - - - - - - - - - バーブ継手 -
                            環境 標準 - - - 耐油 - - - - - - - -

                            ヘラ型アタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C1-M
                            C3-M
                            C3-T
                            C5-T
                            C8-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 樹脂系材質 全長
                            (mm)

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ステンレス-35

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10ステンレス-65

                            7,656円

                            ( 8,422円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10樹脂[PTFE] ふっ素樹脂65

                            7,597円

                            ( 8,357円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10樹脂[PTFE] ふっ素樹脂66

                            16,899円

                            ( 18,589円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10樹脂[PTFE] ふっ素樹脂154

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました