(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
188,999円 ~ 215,224円
税込価格
207,899円 ~ 236,746円

【特長】・マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応でき...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    油回転型
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    ~1
  • 使用環境:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • 到達圧力(Pa):
    0.67
  • 吸気口径:
    KF-25
  • 数量:
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番GLD-137AA
50Hz60Hz
実効排気速度 L/min135162
到達圧力※1 PaG.V. Closed:0.67
G.V. Open:6.7
使用電動機3相、200-240V/380-460V
400W、4P※2
全負荷電流 A2.10(200V)、2.20(220V)
2.30(230V)、2.50(240V)
1.30(380V)、1.30(400V)
1.40(415V)
2.00(200V)、1.90(220V)
1.90(230V)、2.00(240V)
1.10(380V)、1.10(400V)
1.15(440V)、1.20(460V)
油量 mL1,000
使用油SMR-100
質量 kg26.0
吸気管径 mmKF-25
使用雰囲気温度範囲 ℃+7~+40
最大寸法 mm170(W)×485.5(L)×240(H)
RoHS 対応
型番GLD-202AAGLD-202BB
50Hz60Hz50Hz60Hz
実効排気速度 L/min200240200240
到達圧力※1 PaG.V. Closed:0.67
G.V. Open:6.7
G.V. Closed:0.67
G.V. Open:6.7
使用電動機3相、200-240V/380-460V
550W、4P※2
単相、100-120V/200-240V、550W、4P
コンデンサ始動・運転※2
全負荷電流 A3.0(200V)、3.1(220V)
3.3(230V)、3.6(240V)
1.8(380V)、1.9(400V)
2.0(415V)
2.7(200V)、2.7(220V)
2.7(230V)、2.8(240V)
1.5(380V)、1.6(400V)
1.7(440V)、1.7(460V)
8.2(100-120V)
4.1(200-240V)
7.9(100-120V)
3.9(200-240V)
油量 mL1,1001,100
使用油SMR-100SMR-100
質量 kg29.031.0
吸気管径 mmKF-25KF-25
使用雰囲気温度範囲 ℃7~407~40
最大寸法 mm170(W)×513.5(L)×240(H)170(W)×515.5(L)×249.5(H)
RoHS 対応
  • ※1:到達圧力はピラニ真空計による測定値です。(マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa以下のポンプでは、1桁低い値になります。)
  • ※2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。

対応規格/電圧

型番認証取得CE自己宣言
100-120V

200-240V

200-240V

380-460V
GLD-137AATUV--
GLD-202AATUV--
GLD-202BBTUV
cTUVus
--

●:標準   -:対応不可

型番リスト

型番
排気速度 50/60Hz(L/min)
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135/162
170×485.5×240
4571133301181
771-0224
26000

1個

188,999( 207,899円 )

1日目

200/240
170×513.5×240
4571133301204
771-0241
29000

1個

195,495( 215,045円 )

1日目

200/240
170×515.5×249.5
4571133301211
771-0259
31000

1個

215,224( 236,746円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。
・ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
・低騒音で低振動。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
【用途】
・理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
・真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
・半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置。
・真空乾燥器、凍結乾燥器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

    直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

    直結型小型油回転真空ポンプ G-50SA

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

      直結型小型油回転真空ポンプ GCD-201X

        直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

        直結型小型油回転真空ポンプ G-50DA

          直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

          直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA

            直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

            直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X

              直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

              直結型小型油回転真空ポンプ G-25SA

                直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                  直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                  直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

                    直結型小型油回転真空ポンプ

                    直結型小型油回転真空ポンプ

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAU-20

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTU-20

                          直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                          直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 188,999円 74,899円 291,793円 79,899円 69,899円 216,197円 59,899円 67,257円 242,385円 143,483円 158,999円 239,914円 128,999円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            真空ポンプ種類 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 油回転型 ドライ型 ドライ型 油回転型
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) ~1 ~1 - ~1 - ~1 - ~1 ~1 6~7 - - ~1
                            使用環境 標準 標準 耐食性 標準 標準 耐食性 標準 標準 耐食性 標準 標準 耐食性 標準
                            付加機能 なし 逆流防止機能 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構 なし なし 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構 なし なし 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構 逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構 なし なし なし
                            到達圧力(Pa) 0.67 9.3 - 1.3×10-1 - - - - - - - - 0.67

                            直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました