(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
76,899円
税込単価
84,589円

【特長】・大排気量でコンパクトサイズ。・接ガス部に油を使用していないドライタイ...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    揺動ピストン型
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    ~1
  • 電源:
    AC単相
  • 電圧(V):
    100
  • 使用環境:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    210
  • 排気速度 50/60Hz(L/min):
    40/44
  • 到達圧力(Pa):
    1.2×103
  • 吸気口径(mm):
    O.D. φ9× I.D. φ5
  • 吸気口径:
    Rc 1/4
  • トラスココード:
    363-1427
  • 仕様:
    サーマルプロテクタ付/異電圧対応可(お問い合せください)
  • 質量(g):
    7000

型番

DOP-40D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DOP-40D

1個

76,899( 84,589円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大排気量でコンパクトサイズ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧からの作動が可能。
・全圧力帯での連続運転が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。

Loading...

DOP-40Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40Dの型番DOP-40Dのページです。
型番DOP-40Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40D

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80SP

      揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80SP

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

              真空ポンプ VP0940T

              真空ポンプ VP0940T

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

                    ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気

                    ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気

                      直結型小型油回転真空ポンプ

                      直結型小型油回転真空ポンプ

                        ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気

                        ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気

                          揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                          揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-301SB

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 日東工器 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 76,899円 79,899円 95,999円 32,541円 10,400円 49,899円 103,138円 49,899円 49,899円 60,800円 143,483円 60,800円 210,858円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目~   1日目   5日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 ドライ型 油回転型 ドライ型 ドライ型
                            ドライ型種類 揺動ピストン型 揺動ピストン型 揺動ピストン型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 リニア駆動フリーピストン方式 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 - ダイアフラム型 揺動ピストン型
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) ~1 ~1 - 3~4 - 2~3 - - - 2~3 6~7 ~1 ~1
                            電源 AC単相 AC単相 - AC単相 - AC AC AC AC単相 DC - DC AC三相
                            電圧(V) 100 - 100 100 - - 100 - - 24 - 24 200 / 208 / 220 / 230

                            揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-40Dのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真空吸着用ポンプ
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/05
                            従来使用していた同型のポンプが壊れましたが、当日出荷してもらえたので、短期間で復旧できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました