(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
96,590円
税込単価
106,249円

【特長】・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプで...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    1~2
  • 電源:
    AC単相
  • 電圧(V):
    100
  • 使用環境:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • 排気速度 50/60Hz(L/min):
    75/85
  • 到達圧力(Pa):
    13.3×103
  • 吸気口径(mm):
    12
  • 寸法(mm):
    153×288×202
  • 数量:
    1
  • JANコード:
    4571133302249
  • トラスココード:
    418-2600
  • 仕様:
    サーマルプロテクタ付/低速低圧用
  • 質量(g):
    10200

型番

DA-81SK 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番真空ポンプ種類ドライ型種類使用環境付加機能到達真空圧力(絶対圧力)(PA×10 4乗)電源電圧
DA-81SKドライ型ダイアラム型標準なし1~2PaAC単相100V

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DA-81SK

1個

96,590( 106,249円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部には油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・バランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能。
・組込型の専用モデルです。
【用途】
・吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。
・分析機器、理化学機器。
・半導体検査装置。
・デバイス組立。
・自動機、包装機。

Loading...

DA-81SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプの型番DA-81SKのページです。
型番DA-81SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 96,590円 148,999円 89,899円 266,340円 264,044円 198,999円 69,899円 125,867円 93,899円 49,899円 10,400円 49,899円 188,999円
                            通常出荷日 18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) 1~2 ~1 - ~1 1~2 ~1 - - 1~2 - - 2~3 1~2
                            電源 AC単相 AC単相 AC単相 AC AC AC AC単相 AC AC AC - AC AC単相
                            電圧(V) 100 - - 200 200 100 - - - - - - 100

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました