(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DU-B スタンド

DU-B スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
100,000円
税込単価
110,000円

【特長】取り付け部の支柱φが16mmのDU-Bスタンドとなります。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DU-Bスタンド

10

1個

100,000( 110,000円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】取り付け部の支柱φが16mmのDU-Bスタンドとなります。

Loading...

DU-Bスタンドで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DU-B スタンドの型番DU-Bスタンドのページです。
型番DU-Bスタンドに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DU-B スタンド

DU-B スタンド

    SP16-B スタンド

    SP16-B スタンド

      DU-A スタンド

      DU-A スタンド

        DU スタンド

        DU スタンド

          DU-C スタンド

          DU-C スタンド

            上下微動スタンド

            上下微動スタンド

              MST スタンド

              MST スタンド

                MES スタンド

                MES スタンド

                  高さ可変ポールセット(先端M6)

                  高さ可変ポールセット(先端M6)

                    DXY スタンド

                    DXY スタンド

                      MOP スタンド

                      MOP スタンド

                        中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

                        中間リング(A30N-1/A32-A/A33-A)

                          MSS スタンド

                          MSS スタンド

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 駿河精機 ミラック光学 ミラック光学 駿河精機 ミラック光学
                            通常価格 100,000円 10,899円 100,000円 26,649円 115,433円 14,899円 29,899円 63,828円 - 15,478円 57,899円 968円 23,899円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   3日目   3日目   8日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッドスタンド ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット ロッド・ポール ロッドスタンドユニット ロッドスタンドユニット 中間リング ロッドスタンドユニット

                            検査部品用ロッド・ロッドスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました