(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VU50X2M
VUパイプ(排水・通気用) パイプ

VUパイプ(排水・通気用) VU50X2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(7件)
通常単価(税別)
1,660円
税込単価
1,826円

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。【用途】・集合住宅・戸建住...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VU管(薄肉)
  • 長さ(mm):
    2000
  • 材質:
    塩ビニル
  • 使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃):
    5~60℃
  • 規格:
    JIS K6741規格品
  • 数量:
    1

(i)ご注意

  • 長さLは2000mmのみ。カット対応のお取り扱いはございません。

型番

VU50X2M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VU50X2M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

VUパイプ(排水・通気用):関連画像

製品仕様

  • 長さLは、2,000mmのみになります。
  • 色:グレー

型番リスト

型番
呼び径(φ)
D(mm)
t(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VU50X2M

50
60
1.8
4997983100826
446-5989
1042

1個

1,660( 1,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。

(i)ご注意

  • 長さLは2000mmのみ。カット対応のお取り扱いはございません。

VU50X2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VUパイプ(排水・通気用)の型番VU50X2Mのページです。
型番VU50X2Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VUパイプ(排水・通気用)

VUパイプ(排水・通気用)

    排水用塩ビパイプ VU

    排水用塩ビパイプ VU

      排水用塩ビパイプ VU 100X1M

      排水用塩ビパイプ VU 100X1M

        排水用塩ビパイプ VU 75X1M

        排水用塩ビパイプ VU 75X1M

          クボタケミックス VPW 13X1M

          クボタケミックス VPW 13X1M

            クボタケミックス VPW 16X1M

            クボタケミックス VPW 16X1M

              クボタケミックス VPW 25X1M

              クボタケミックス VPW 25X1M

                クボタケミックス VPW 30X1M

                クボタケミックス VPW 30X1M

                  排水用塩ビパイプ VP

                  排水用塩ビパイプ VP

                    排水管 VP 75X1M

                    排水管 VP 75X1M

                      VPパイプ

                      VPパイプ

                        耐熱塩ビパイプ HT-VP

                        耐熱塩ビパイプ HT-VP

                          耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                          耐熱塩ビパイプ HT-VP 25X1M

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス クボタケミックス 積水化学工業 クボタケミックス クボタケミックス
                            通常価格 1,660円 817円 1,715円 1,389円 297円 449円 668円 859円 1,094円 3,687円 1,508円 856円 1,601円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   2日目   2日目~   2日目  
                            種類 VU管(薄肉) VU管(薄肉) VU管(薄肉) VU管(薄肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) VP管(厚肉) - VP管(厚肉)
                            長さ(mm) 2000 1000 - - - - - - 1000 - 2000 - -
                            材質 塩ビニル - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲[最高使用圧力:無圧](℃) 5~60℃ - - - - - - - - - - - -
                            規格 JIS K6741規格品 - - - - - - - - - - - -

                            VUパイプ(排水・通気用)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            金型冷却
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/04
                            アルミダクトは曲線部、直線部は塩ビパイプを使用。アルミダクトだけでは
                            へこみに弱いので使用。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給水設備
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/30
                            給水設備での配管材に使用しました。
                            加工性が高いので、他でも良く利用する万能部品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2M品を購入
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/01
                            ホームセンターでも買える普通のパイプですが
                            そちらで買うと運ぶの大変なので
                            持ってきていただけるのが助かります。
                            運ぶの大変なのは運送会社でも同じのようで
                            弊社の地区では入荷予定日には届かず次の日に入荷することがあります。
                            注文する際はお届け予定をお早めに。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/27
                            送料を含めて購入先を検討した結果、個数にもよると思いますが、ミスミさんで購入すること得でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/08
                            空気の配管として購入しました。
                            近場でこのサイズがなかったので重宝しています。
                            切断も容易で文句はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VU100X2M
                            VU125X2M
                            VU200X2M
                            VU65X2M
                            VU75X2M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径
                            (φ)
                            D
                            (mm)
                            t
                            (mm)
                            JANコード 発注コード 質量
                            (g)

                            4,094円

                            ( 4,503円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1001143.14997983100857446-58223474

                            7,420円

                            ( 8,162円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1251404.14997983100864446-58315478

                            17,788円

                            ( 19,567円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2002166.54997983100888446-585713144

                            2,557円

                            ( 2,813円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            65762.24997983100833446-59971650

                            3,319円

                            ( 3,651円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            75892.74997983100840446-60042318

                            塩ビ管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました