(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VU継手 エルボ

VU継手 エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
177円 ~ 6,706円  特別価格 
税込価格
195円 ~ 7,377円  特別価格 

【特長】・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    VU
  • 継手形状:
    90度エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    5::60
  • 規格:
    AS‐38規格、一部メーカー規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:
    水/空気
  • 入数:
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

VU継手 エルボ:関連画像

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
塩ビ管呼び径(mm)
L(mm)
Z(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
48
40
49
27
4997983110061
446-6101
59

1個

177( 195円 )

1日目

60
50
58
33
4997983106811
446-6110
98

1個

297( 327円 )

1日目

76
65
77
42
4997983106828
446-6128
173

1個

603( 663円 )

1日目

89
75
88
48
4997983106835
446-6136
265

1個

775( 853円 )

1日目

114
100
112
62
4997983106842
446-6063
517

1個

1,288( 1,417円 )

1日目

140
125
140
75
4997983106859
446-6071
860

1個

2,876( 3,164円 )

1日目

165
150
168
88
4997983106866
446-6080
1659

1個

5,400円

3,780

( 4,158円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

216
200
216
110
4997983106873
446-6098
2439

1個

6,706( 7,377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VU継手 エルボ

VU継手 エルボ

    DV継手 エルボ DV-DL

    DV継手 エルボ DV-DL

      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

      CU継手(便利な継手) 90°片受けエルボ(VUパイプ内径接続) CU 90IKL

        DV継手 90°エルボ DV DL

        DV継手 90°エルボ DV DL

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

          排水用配管資材 エスロンDV継手<DV/DVカラー/DVココア/透明DV> 90°エルボ(DL)

            CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

            CU継手(便利な継手) 異径90°エルボ CU DL

              VU継手 90°エルボ VU DL

              VU継手 90°エルボ VU DL

                DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

                DV継手 大曲エルボ DV-LL 150

                  DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

                  DV継手 大曲エルボ DV-LL 40/100

                    VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                    VU継手 90°大曲りエルボ VU LL

                      DV継手 大曲エルボ DV-LL

                      DV継手 大曲エルボ DV-LL

                        VU継手 大曲エルボ

                        VU継手 大曲エルボ

                          メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス アロン化成 アロン化成 積水化学工業 アロン化成 アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス アロン化成 クボタケミックス クボタケミックス(クボタシーアイ)
                          通常価格 177円 149円 132円 62円 80円 278円 108円 5,873円 258円 190円 457円 621円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~  
                          種類 VU DV CU DV - CU VU DV DV VU DV VU
                          継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 90度エルボ 90度エルボ
                          接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                          特性 なし 耐薬品 / 耐食性 - なし - - なし 耐薬品 / 耐食性 耐薬品 / 耐食性 なし 耐薬品 / 耐食性 なし
                          使用温度範囲(℃) 5::60 5::60 - - - - - 5::60 5::60 - 5::60 5::60

                          VU継手 エルボのレビュー

                          評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
                          工作機械の改善に使用
                          評価 5.0満足度:5.02022/12/09
                          工作機械の砥石当たり具合の調整用に使いました。
                          音を聞くために直管とエルボと組み合わせて使用しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          排水用
                          評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                          社内で使っていた排水を排水ピットに流す管路の変更に使用しました。メイン配管の呼び150に呼び100を接続するのに使っています。この商品は排水用なので、エルボの角度が91°10'付いていて、傾斜角が自然に取れる様になっています。配管接続は塩ビパイプ用の接着剤で固定しています。特に問題なく使用出来ています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          外構排水設備に使用
                          評価 4.0満足度:4.02021/09/21
                          全く問題ありません。メーカー不揃いでも問題ないようです。こういう部材が安価で単品で手に入るのはとても便利で良いです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          空調配管
                          評価 4.0満足度:4.02020/09/23
                          通常品と全く遜色ない品質・精度です。その他、特筆すべき事項は特にありませんが、問題なく使える商品です

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          修理品として使用しました
                          評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                          自社で使っている生産設備の中でブラスト設備のブラスト投入装置の配管部が壊れたので、壊れた部品と同じ部品を手配、購入して修理品として使用しました。破損品と同じ部品との交換なので安心して使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました