(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
VU継手 45°Yチーズ
  • 数量スライド割引

VU継手 45°Yチーズ (レビュー)

通常価格(税別)
647円 ~ 2,647円
税込価格
712円 ~ 2,912円
通常出荷日
1日目
【特長】
・軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。内面ストッパーはVUパイプ用です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用。

VU継手 45°Yチーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外構配管工事に
    評価 4.0満足度:4.02022/08/13
    排水合流部分で使いました。他にも代用はいろいろありますが、今回はこちらで行いました。問題なく使えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VU継手 45°Yチーズ

VU継手 45°Yチーズ

    VU継手 45°エルボ

    VU継手 45°エルボ

      VU継手 インクリーザ

      VU継手 インクリーザ

        VU継手 エルボ

        VU継手 エルボ

          VU継手 大曲エルボ

          VU継手 大曲エルボ

            VU継手 90°大曲

            VU継手 90°大曲

              VU継手 チーズ

              VU継手 チーズ

                TS継手45°エルボ

                TS継手45°エルボ

                  VU継手 異径チーズ

                  VU継手 異径チーズ

                    TS継手 チーズ

                    TS継手 チーズ

                      VU継手 ソケット

                      VU継手 ソケット

                        VU継手 キャップ

                        VU継手 キャップ

                          TS継手 エルボ

                          TS継手 エルボ

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 647円 241円 232円 177円 621円 575円 578円 130円 895円 82円 175円 242円 75円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 VU VU VU VU VU VU VU TS VU TS VU 関連部品 TS
                            継手形状 45度Y型 45度エルボ レデューサ 90度エルボ 90度エルボ 90度Y型 ティー 45度エルボ ティー ティー ソケット - 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 - -
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            使用温度範囲(℃) 5::60 5::60 5::60 5::60 5::60 5::60 5::60 5::35 5::60 5::35 5::60 5::60 5::35

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。