(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTT20X13
HT耐熱継手 異径チーズ ツギテ

HT耐熱継手 異径チーズ HTT20X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
740円
税込単価
814円

【特長】​・耐​熱​性​に​優​れ​た​塩​ビ​継​手​で​す​。【用途】・温...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HT
  • 継手形状:
    ティー
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.2
  • 最高圧力詳細:
    0.2MPa(71~90℃)/1.0MPa(5~40℃)
  • 規格:
    JIS K6777規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:
  • 入数:
    1

型番

HTT20X13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTT20X13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HT耐熱継手 異径チーズ:関連画像

製品仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃(最高使用圧力1.0MPa)
  • 使用温度範囲:71~90℃(最高使用圧力0.2MPa)

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
塩ビ管呼び径(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTT20X13

26
18
20X13
34
26
45
38
4997983105357
446-4664
90

1個

740( 814円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】​
・耐​熱​性​に​優​れ​た​塩​ビ​継​手​で​す​。
【用途】
・温​水​施​設​、​厨​房​、​給​湯​器​配​管​用​。

HTT20X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HT耐熱継手 異径チーズの型番HTT20X13のページです。
型番HTT20X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT耐熱継手 異径チーズ

HT耐熱継手 異径チーズ

    HT耐熱継手 チーズ

    HT耐熱継手 チーズ

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

      超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

        HI継手 異径チーズ

        HI継手 異径チーズ

          超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

            HI チーズ・径違いチーズ

            HI チーズ・径違いチーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

              TS-チーズ・径違いチーズ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                  HI継手 チーズ

                  HI継手 チーズ

                    HI 給水栓チーズ

                    HI 給水栓チーズ

                      給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手 給水栓用チーズ(インサートなし)

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> インサート給水栓用チーズ

                          HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                          HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 旭有機材 旭有機材 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 積水化学工業 積水化学工業 アロン化成
                            通常価格 607円 524円 277円 263円 291円 158円 135円 99円 129円 259円 134円 692円 80円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目~   7日目   6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 HT HT - HITS - HITS - - HITS HITS - - HITS
                            継手形状 ティー ティー チーズ ティー チーズ チーズ チーズ チーズ ティー チーズ チーズ チーズ チーズ
                            接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 - - - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ -
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - - なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.2 0.2 - 1 - 0.75 0.75 - 1 0.75 - - -

                            HT耐熱継手 異径チーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTT16X13
                            HTT20X16
                            HTT25X13
                            HTT25X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            塩ビ管呼び径
                            (mm)
                            D1
                            (mm)
                            D2
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            H1
                            (mm)
                            JANコード 発注コード 質量
                            (g)

                            607円

                            ( 668円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            221816X13292639364997983105340446-464870

                            740円

                            ( 814円 )
                            1個 -

                            1日目

                            262220X16342947434997983105364446-4672100

                            1,034円

                            ( 1,137円 )
                            1個 -

                            1日目

                            321825X13412649414997983105371446-4699123

                            877円

                            ( 965円 )
                            1個 -

                            4日目

                            322625X20413454524997983105395446-4711156

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました