(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTT25
HT耐熱継手 チーズ キャップ

HT耐熱継手 チーズ HTT25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,913円
税込単価
2,104円

【特長】・耐熱性に優れた塩ビ継手です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HT
  • 継手形状:
    ティー
  • 接続 種類:
    管⇔管 同径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.2
  • 最高圧力詳細:
    0.2MPa(71~90℃)/1.0MPa(5~40℃)
  • 規格:
    JIS K6777規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:
  • 入数:
    1

型番

HTT25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTT25 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HT耐熱継手 チーズ:関連画像

製品仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃(最高使用圧力1.0MPa)
  • 使用温度範囲:71~90℃(最高使用圧力0.2MPa)

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
塩ビ管呼び径(mm)
H(mm)
H1(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTT25

32
25
58
58
4997983105302
446-4681
180

1個

1,913( 2,104円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ継手です。
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用。

HTT25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HT耐熱継手 チーズの型番HTT25のページです。
型番HTT25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HT耐熱継手 チーズ

HT耐熱継手 チーズ

    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

    超純継手 チーズ U-PVC製(禁油処理)

      HT耐熱継手 異径チーズ

      HT耐熱継手 異径チーズ

        HI チーズ・径違いチーズ

        HI チーズ・径違いチーズ

          超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

          超純継手 異径チーズ U-PVC製(禁油処理)

            TS-チーズ・径違いチーズ

            TS-チーズ・径違いチーズ

              HI継手 異径チーズ

              HI継手 異径チーズ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> チーズ・径違いチーズ

                  HI継手 チーズ

                  HI継手 チーズ

                    HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                    HITS継手 チーズ(A形) HITS T

                      HI 給水栓チーズ

                      HI 給水栓チーズ

                        TS継手 チーズ(A形) TS T

                        TS継手 チーズ(A形) TS T

                          TS継手 チーズ

                          TS継手 チーズ

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 旭有機材 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 旭有機材 アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 524円 291円 607円 158円 277円 135円 263円 99円 129円 80円 259円 66円 82円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   6日目~   7日目   6日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   8日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 HT - HT HITS - - HITS - HITS HITS HITS - TS
                            継手形状 ティー チーズ ティー チーズ チーズ チーズ ティー チーズ ティー チーズ チーズ チーズ ティー
                            接続 種類 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 - 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 - 管⇔ねじ - 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし - なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.2 - 0.2 0.75 - 0.75 1 - 1 - 0.75 - 1

                            HT耐熱継手 チーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTT13
                            HTT20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            塩ビ管呼び径
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            H1
                            (mm)
                            JANコード 発注コード 質量
                            (g)

                            524円

                            ( 576円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            181334344997983105272446-462154

                            1,008円

                            ( 1,109円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            262053534997983105296446-4656132

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました