(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTMWL13
HTメタル給水栓エルボ キャップ

HTメタル給水栓エルボ HTMWL13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,524円
税込単価
1,676円

【特長】・耐熱性に優れた塩ビ継手です。【用途】・温水施設、厨房、給湯器配管用。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HT
  • 継手形状:
    90度エルボ
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • 特性:
    なし
  • ねじ 種類:
    Rp(平行めねじ)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.2
  • 最高圧力詳細:
    0.2MPa(71~90℃)/1.0MPa(5~40℃)
  • 規格:
    JIS K6777規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:
  • 入数:
    1

型番

HTMWL13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

HTMWL13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

HTメタル給水栓エルボ:関連画像

製品仕様

  • 使用温度範囲:5~40℃(最高使用圧力1.0MPa)
  • 使用温度範囲:71~90℃(最高使用圧力0.2MPa)

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
ねじの呼び
塩ビ管呼び径(mm)
L1(mm)
L2(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTMWL13

18
-
1/2
13
35
29
4997983105685
446-4427
70

1個

1,524( 1,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れた塩ビ継手です。
【用途】
・温水施設、厨房、給湯器配管用。

HTMWL13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HTメタル給水栓エルボの型番HTMWL13のページです。
型番HTMWL13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HTメタル給水栓エルボ

HTメタル給水栓エルボ

    HIメタル給水栓エルボ

    HIメタル給水栓エルボ

      HT耐熱継手 エルボ

      HT耐熱継手 エルボ

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

          排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°Y(DT)

            HTパイプ用継手 エルボ(A形)

            HTパイプ用継手 エルボ(A形)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

              排水用配管資材 エスロンHTDV継手 90°エルボ(DL)

                HI継手 45°エルボ

                HI継手 45°エルボ

                  透明TS メタル給水栓エルボ

                  透明TS メタル給水栓エルボ

                    スーパーHT継手 エルボ

                    スーパーHT継手 エルボ

                      TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                      TS継手 45°エルボ(A形) TS 45L

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                        HTパイプ用継手 45°エルボ(A形)

                          HI継手 エルボ

                          HI継手 エルボ

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 旭有機材 アロン化成 積水化学工業 クボタケミックス(クボタシーアイ)
                            通常価格 1,524円 1,151円 494円 96円 580円 194円 202円 147円 1,603円 379円 75円 154円 128円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   7日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 HT HITS HT - HTDV HT HTDV HITS TS - TS - HITS
                            継手形状 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度エルボ 90度Y型 90度エルボ 90度エルボ 45度エルボ 90度エルボ 90°エルボ 45°エルボ 45度エルボ 90度エルボ
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ - 管⇔管 同径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 同径
                            特性 なし なし なし なし 耐熱性 耐熱性 耐熱性 なし なし 耐薬品 なし - なし
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ) - - - - Rp(平行めねじ) - - - -

                            HTメタル給水栓エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HTMWL16
                            HTMWL20
                            HTMWL20X13
                            HTMWL25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            適用管外径 2
                            (mm)
                            ねじの呼び 塩ビ管呼び径
                            (mm)
                            L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            JANコード 発注コード 質量
                            (g)

                            1,912円

                            ( 2,103円 )
                            1個 -

                            1日目

                            22-1/21642334997983105692446-443580

                            2,672円

                            ( 2,939円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26-3/42051364997983105708446-4443118

                            2,477円

                            ( 2,725円 )
                            1個 -

                            1日目

                            26181/220X1348404997983105722446-445199

                            3,502円

                            ( 3,852円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            32-12560374997983105715446-4460173

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました