(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-TSS16X13
透明TS 異径ソケット キャップ

透明TS 異径ソケット C-TSS16X13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

【特長】・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。【用途...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    TS
  • 継手形状:
    ソケット
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    5::35
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:
  • 入数:
    1

型番

C-TSS16X13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

C-TSS16X13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

透明TS 異径ソケット:関連画像

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
塩ビ管呼び径(mm)
L(mm)
Z(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-TSS16X13

22
18
16X13
61
5
4997983116100
446-3234
25

1個

301( 331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。

Loading...

C-TSS16X13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明TS 異径ソケットの型番C-TSS16X13のページです。
型番C-TSS16X13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明TS 異径ソケット

透明TS 異径ソケット

    透明TS ソケット

    透明TS ソケット

      透明TS メタル給水栓ソケット

      透明TS メタル給水栓ソケット

        透明TS チーズ

        透明TS チーズ

          透明TS 異径チーズ

          透明TS 異径チーズ

            透明TS エルボ

            透明TS エルボ

              透明TS45°エルボ

              透明TS45°エルボ

                透明TS メタルバルブソケット

                透明TS メタルバルブソケット

                  排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                  排水用配管資材 エスロン大口径VU継手 90°大曲りY(LT)・径違い 90°大曲りY(LT)

                    クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50

                    クボタケミックス DV ソケット 透明 DV-DS 50

                      メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業 クボタケミックス
                      通常価格 241円 200円 1,359円 266円 290円 204円 180円 2,652円 19,895円 265円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目  
                      種類 TS TS TS TS TS TS TS TS - -
                      継手形状 ソケット ソケット ソケット ティー ティー 90度エルボ 45度エルボ ソケット 90度Y型 -
                      接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 - 管⇔管 同径 管⇔ねじ - -
                      特性 なし なし なし なし なし なし なし なし - -
                      最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 - -

                      透明TS 異径ソケットのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      流動水のライン
                      評価 5.0満足度:5.02019/01/08
                      スケルトンなので汚れた場合はすぐに分かり、洗浄できるのでとても助かっています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      C-TSS20X13
                      C-TSS20X16
                      C-TSS25X13
                      C-TSS25X20
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      適用管外径 1
                      (mm)
                      適用管外径 2
                      (mm)
                      塩ビ管呼び径
                      (mm)
                      L
                      (mm)
                      Z
                      (mm)
                      JANコード 発注コード 質量
                      (g)

                      312円

                      ( 343円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      261820X136874997983115783446-325128

                      241円

                      ( 265円 )
                      1個 -

                      2日目

                      262220X167164997983116131446-326935

                      337円

                      ( 371円 )
                      1個 -

                      1日目

                      321825X1386204997983115967446-328547

                      421円

                      ( 463円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      322625X208494997983115974446-329351

                      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました