(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSMVS13
TSメタルバルブソケット キャップ

TSメタルバルブソケット TSMVS13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。・六角部分が砲金製のため、締め付け...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    TS
  • 継手形状:
    ソケット
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • 特性:
    なし
  • ねじ 種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    5::35
  • 規格:
    JIS K6743規格
  • 材質:
    塩化ビニル
  • 使用流体:
  • 入数:
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

TSMVS13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TSMVS13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TSメタルバルブソケット:関連画像

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
塩ビ管呼び径(mm)
L(mm)
D(mm)
B(mm)
JANコード
発注コード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSMVS13

18
1/2
13
60
13
32
4997983103179
446-5032
76

1個

1,650( 1,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
・六角部分が砲金製のため、締め付け時に継手を損傷させません。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

Loading...

TSMVS13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TSメタルバルブソケットの型番TSMVS13のページです。
型番TSMVS13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSメタルバルブソケット

TSメタルバルブソケット

    透明TS メタルバルブソケット

    透明TS メタルバルブソケット

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

        HIメタルバルブソケット

        HIメタルバルブソケット

          HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

          HITS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) HITS-IVS(2)コア対応

            TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

            TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

              超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

              超純継手 バルブソケット U-PVC製(禁油処理)

                HTメタル給水栓ソケット

                HTメタル給水栓ソケット

                  HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                  HT DV継手(高温排水用) 耐熱用伸縮継手 HT DV SK-H

                    HI バルブソケット

                    HI バルブソケット

                      HI継手 異径ソケット

                      HI継手 異径ソケット

                        透明TS メタル給水栓ソケット

                        透明TS メタル給水栓ソケット

                          HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

                          HTパイプ用継手 金属オスねじ付バルブ用ソケット(A形)

                            メーカー クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 アロン化成 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) アロン化成 旭有機材 クボタケミックス(クボタシーアイ) クボタケミックス(クボタシーアイ) 積水化学工業
                            通常価格 1,573円 2,652円 841円 1,989円 8,659円 8,188円 189円 1,129円 5,013円 202円 145円 1,359円 1,204円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 TS TS TS HITS HITS TS TS HT HTDV HITS HITS TS HT
                            継手形状 ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット 伸縮継手 ソケット ソケット ソケット オスストレート
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔管 異径 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 耐熱性
                            ねじ 種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) - R(管用テーパおねじ) - Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ)

                            TSメタルバルブソケットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備配管
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            この商品は自社で新設した設備配管に使用しました。使用頻度の極端に少ない特殊な設備ですが、この商品を使用することについては特に問題なかったです。塩ビ製という事なので、使用しない間の劣化についてもあまり気にしなくて済むのかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験器具の配管に
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/21
                            締め付けの微調整を繰り返しやる箇所で使いました。ネジ部が金属になっているので、そうはへたらんでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSMVS16
                            TSMVS20
                            TSMVS25
                            TSMVS30
                            TSMVS40
                            TSMVS50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 1
                            (mm)
                            ねじの呼び 塩ビ管呼び径
                            (mm)
                            L
                            (mm)
                            D
                            (mm)
                            B
                            (mm)
                            JANコード 発注コード 質量
                            (g)

                            1,573円

                            ( 1,730円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            221/2166713324997983103186446-504178

                            2,200円

                            ( 2,420円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            263/4207518404997983103193446-5059136

                            3,460円

                            ( 3,806円 )
                            1個 -

                            1日目

                            321258523504997983103209446-5067209

                            4,650円

                            ( 5,115円 )
                            1個 -

                            1日目

                            381 1/4309531554997983103216446-5075303

                            5,356円

                            ( 5,892円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            481 1/24011037654997983103223446-5083405

                            6,572円

                            ( 7,229円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6025012548754997983103230446-5091564

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました