【特長】・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。【用途】・集合住宅・戸建住宅・店舗...
Loading...
【特長】
・耐食性、耐薬品性に優れた継手です。
【用途】
・集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。
Loading...
TST30で型番確定
TS継手 チーズの型番TST30のページです。
型番TST30に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TST13 |
TST16 |
TST20 |
TST25 |
TST40 |
TST50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径 1 (mm) | 塩ビ管呼び径 (mm) | D (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | JANコード | 発注コード | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82円 ( 90円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 18 | 13 | 24 | 36 | 36 | 10 | 10 | 4997983102233 | 446-5423 | 32 | |
134円 ( 147円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 22 | 16 | - | 43 | 43 | 13 | 13 | 4997983102240 | 446-5431 | 49 | |
170円 ( 187円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 26 | 20 | 33 | 50 | 50 | 15 | 15 | 4997983102257 | 446-5458 | 70 | |
260円 ( 286円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 32 | 25 | 40 | 58 | 58 | 18 | 18 | 4997983102264 | 446-5482 | 112 | |
668円 ( 735円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 48 | 40 | 57 | 82 | 82 | 27 | 27 | 4997983102288 | 446-5571 | 252 | |
881円 ( 969円 ) | 1個 | - | 1日目 | 60 | 50 | 70 | 96 | 96 | 33 | 33 | 4997983102295 | 446-5601 | 405 |