(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニター観察用鏡体ユニット

モニター観察用鏡体ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
64,815円 ~ 229,013円
税込価格
71,297円 ~ 251,914円

モニター化することで作業者の疲労を軽減し多人数による同時観察も可能

詳細情報を確認する

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

モニター観察用鏡体ユニット 外形図1

MFS-1(B)

モニター観察用鏡体ユニット 外形図2

KZS-1(B)

モニター観察用鏡体ユニット 外形図3

MWS-1(B)

モニター観察用鏡体ユニット 外形図4

VS-45

モニター観察用鏡体ユニット 外形図5

VZS-45

 

製品仕様

【位置決め、工程監視をサポート】

モニター観察用の鏡体ユニットです。モニター画面上に映像として拡大しますので、長時間の観察による作業者の疲労を軽減するとともに、作業工程の監視や微細な部品の検査などで省力化・効率化に大きく貢献することができます。また、多人数による同時観察もできますので、現場での指示や状況確認など作業の合理化にもつながります。各種スタンド・照明装置・CCDカメラ・液晶モニター・専用アームなどのシステム構成では省スペース化を実現し、機械・装置周辺や生産ラインなどの製造現場内でも手軽にご利用頂くことができます。

 

MFS-1(B)

低価格でシンプルな鏡体ユニットです。Cマウント部は50mmまで伸ばせますので、全長の伸縮により実視野やモニター倍率を調節することができます。(鏡筒データ目安表参照)
  • 専用Cマウントアダプター付属
  • 対物レンズは自由に1ヶ選択し付属

KZS-1(B)

光学倍率0.7×~ 4.5×のズーム変倍式鏡体ユニットです。解像力に優れた長作動距離(WD93mm)の鏡筒は、装置組み込みにも最適です。専用リングLED照明装置ML-2との組み合わせが好評です。(鏡筒データ目安表参照)
  • 専用Cマウントアダプター付属
  • ズームレンズ0.7×~ 4.5×付属

MWS-1(B)

鏡面状のワーク観察にも適した同軸落射式の鏡体ユニットです。照明差込穴はφ8・φ12の照明が共用できる構造になっています。専用スポットLED照明装置ML-4との組み合わせが好評です。(鏡筒データ目安表参照)
  • 専用Cマウントアダプター付属
  • 対物レンズは2×~ 10×で自由に1ヶ選択し付属

VS-45

顕微鏡としての目視観察とモニター観察ができる二眼鏡体ユニットです。レバーで光路を切り替えることができます。接眼レンズ側のミクロメーターで位置決めや測定をし、さらにモニター画面上に拡大して微細な確認が必要な用途に最適です。(鏡筒データ目安表参照)
  • OCD10×付属
  • 対物レンズは自由に1ヶ選択し付属

VZS-45

ズーム変倍式の二眼鏡体ユニットです。二眼タイプの機能に加え、ズームによる連続的な拡大観察が可能です。専用リングLED照明装置ML-2との組み合わせが好評です。(鏡筒データ目安表参照)
  • OCD10×付属
  • ズームレンズ0.7×~ 4.5×付属
 

商品特長詳細

鏡筒データ目安表

●MFS-1(B)・MWS-1(B)(Cマウントアダプター胴付き時)

(9インチモニター上)
-実視野(縦×横×対角)mmモニター倍率作動距離
2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD
OBD7×9.2×115.3×7×8.54×5.3×6.518.4×24.6×32.3×196mm
OBD3.3×4.3×5.22.5×3.3×41.9×2.5×339.3×51.5×68×93mm
OBD2.1×2.8×3.31.6×2.1×2.51.2×1.6×254×79×106×67mm
OBD1.6×2×2.51.2×1.6×20.9×1.2×1.482×110×143×52mm
OBD1.3×1.6×21×1.3×1.50.7×0.95×1.1103×138×182×42mm
OBD1×1.3×1.60.8×1×1.20.6×0.8×0.95127×164×214×34mm
OBD0.8×1×1.20.6×0.8×0.90.45×0.6×0.7167×222×290×27mm
OBD10×0.6×0.8×0.950.46×0.6×0.720.35×0.45×0.55212×280×360×20mm
 

●MFS-1(B)(Cマウントアダプターを50mm伸ばした時)

(9インチモニター上)
-実視野(縦×横×対角)mmモニター倍率作動距離
2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD
OBD4.2×5.5×6.53.1×4.1×52.4×3.2×3.831×40×54×152mm
OBD2.3×3×3.51.6×2.3×2.71.3×1.7×258×74×100×80mm
OBD1.5×2×2.41.2×1.6×1.90.9×1.2×1.482×108×142×61mm
OBD1.2×1.6×1.90.9×1.2×1.50.7×0.9×1.1108×147×188×48mm
OBD1×1.3×1.50.7×0.95×1.20.55×0.72×0.9136×174×232×40mm
OBD0.8×1.1×1.30.6×0.8×10.45×0.6×0.75162×210×280×32mm
OBD0.6×0.8×10.46×0.61×0.750.35×0.46×0.55214×270×360×26mm
OBD10×0.5×0.65×0.80.38×0.5×0.60.3×0.38×0.45266×345×455×19.5mm
 

●KZS-1(B)・VZS-45

(9インチモニター上)
-実視野(縦×横×対角)mmモニター倍率作動距離
2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD
ズーム0.78.4×10.7×136.3×8.2×104.75×6.2×7.516×21×28×93mm
ズーム1.05.8×7.4×94.4×5.65×6.83.28×4.32×5.223×30×40×93mm
ズーム2.02.9×3.7×4.52.2×2.82×3.41.64×2.16×2.647×60×80×93mm
ズーム3.01.95×2.5×31.5×1.9×2.31.1×1.43×1.7370×90×120×93mm
ズーム4.01.45×1.85×2.251.1×1.4×1.70.82×1.08×1.394×122×160×93mm
ズーム4.51.3×1.65×20.96×1.28×1.550.72×0.98×1.18105×137×176×93mm

作動距離は93mm 均一です。

 

●VS-45

(9インチモニター上)
-実視野(縦×横×対角)mmモニター倍率作動距離
2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD2/3 Inch CCD1/2 Inch CCD1/3 Inch CCD
OBD5.6×7.2×8.84.2×5.5×6.73.1×4.2×5.220.4×31×41×175mm
OBD2.8×3.8×4.62.1×2.75×3.31.6×2.1×2.540.6×62×80×87mm
OBD2×2.5×3.11.4×1.83×2.21.15×1.4×1.770×93×123×65mm
OBD1.3×1.8×2.31.03×1.39×1.70.8×1.04×1.393×123×162×46mm
OBD1.1×1.4×1.90.83×1.1×1.360.71×0.85×1116×152×204×40mm
OBD0.9×1.2×1.50.7×0.93×1.20.52×0.7×0.83142×180×246×32mm
OBD0.6×0.8×1.10.51×0.69×0.840.39×0.52×0.62190×250×325×27mm
OBD10×0.55×0.71×0.870.41×0.55×0.660.31×0.41×0.5230×320×405×21mm

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
仕様
対物レンズ倍率
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鏡筒
ズーム変倍仕様
ズームレンズ0.7×~ 4.5×付属
-
234
10

1個

185,803( 204,383円 )

3日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
標準仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
10×
90.2
10

1個

64,815( 71,297円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
同軸落射仕様
対物レンズ:2 ×~ 10 ×で自由に1 ヶ選択し付属
10×
128.2
10

1個

99,383( 109,321円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
二眼鏡体ユニット仕様
対物レンズ:1×~ 10×で自由に1 ヶ選択し付属
10×
103.2
10

1個

142,593( 156,852円 )

7日目

鏡筒
ズーム変倍式二眼鏡体ユニット仕様
ズームレンズ0.7×~ 4.5×付属
-
104.7
10

1個

229,013( 251,914円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モニター化することで作業者の疲労を軽減し多人数による同時観察も可能

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モニター観察用鏡体ユニット

モニター観察用鏡体ユニット

    鏡体ユニット MS series

    鏡体ユニット MS series

      鏡体ユニット MFS series

      鏡体ユニット MFS series

        鏡体ユニット ZLS series

        鏡体ユニット ZLS series

          ツールスコープ IL型鏡筒

          ツールスコープ IL型鏡筒

            リレーレンズ式Cマウントアダプター

            リレーレンズ式Cマウントアダプター

              ツールスコープ WL型鏡筒

              ツールスコープ WL型鏡筒

                N型スタンド TS-N

                N型スタンド TS-N

                  H-SS型スタンド

                  H-SS型スタンド

                    O-Z型スタンド

                    O-Z型スタンド

                      O型メカニカルスタンド

                      O型メカニカルスタンド

                        対物レンズ OBD

                        対物レンズ OBD

                          メジャースコープ用デジカメアダプター

                          メジャースコープ用デジカメアダプター

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 ミラック光学 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学 ミラック光学
                            通常価格 64,815円 86,297円 97,038円 185,803円 78,964円 49,899円 123,047円 39,899円 16,899円 25,547円 43,387円 8,789円 26,899円
                            通常出荷日 3日目~   7日目   7日目   7日目~   4日目   3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   3日目  

                            モニター観察用鏡体ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました