(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,797円
税込単価
42,677円

【特長】周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置か...

詳細情報を確認する

型番

WL-1(Cマウントタイプ) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適な顕微鏡です。

 
長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ 製品仕様

WL-1CM-FRは、CマウントタイプのCCD-USBカメラの専用機種で(十字線目盛はなし)画像観察の用途でご利用ください。

WL-1CM 実視野(ご利用になるカメラにより数値は変化しますので目安としてご検討ください)

センサーサイズ作動距離350mm(最短)400mm600mm800mm1m2m3m
1/2インチカメラ実視野(縦×横)mm13.5×17.516×20.525×3334×4643×5890×120138×181
1/3インチカメラ8.5×13.510.5×16.517×2523×35.529×4560×9391×140

使用例

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ 使用例1

干渉を避けての機械・装置組み込み、加工物の位置合わせ、外観検査、作業工程の監視

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ 使用例2

非破壊検査、危険物のチェック、無菌ボックス・真空装置内での観察

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ 使用例3

コンクリートのヒビ割れや配管等のチェック、望遠鏡としての用途

型番リスト

型番
種類
仕様
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL-1(Cマウントタイプ)

顕微鏡
Cマウントタイプ
91(MAX124.7)
10

1個

38,797( 42,677円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】周囲と干渉するため、装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適な顕微鏡です。

カタログ

 

WL-1(Cマウントタイプ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプの型番WL-1(Cマウントタイプ)のページです。
型番WL-1(Cマウントタイプ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ

長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ

    リレーレンズ式Cマウントアダプター

    リレーレンズ式Cマウントアダプター

      Cマウント接写リングアダプター

      Cマウント接写リングアダプター

        モニター用鏡筒光学系

        モニター用鏡筒光学系

          デジタルキャッチ WiFi 顕微鏡

          デジタルキャッチ WiFi 顕微鏡

            対物レンズ OBD

            対物レンズ OBD

              接眼レンズ

              接眼レンズ

                鏡体ユニット M series

                鏡体ユニット M series

                  顕微鏡用TVアダプタ(サークル付)

                  顕微鏡用TVアダプタ(サークル付)

                    モニター観察用鏡体ユニット

                    モニター観察用鏡体ユニット

                      鏡筒光学系 ZL series

                      鏡筒光学系 ZL series

                        ツールスコープ IE・LE型鏡筒

                        ツールスコープ IE・LE型鏡筒

                          顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ2付)

                          顕微鏡用TVアダプタ(クロスミクロ2付)

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 中央精機
                            通常価格 38,797円 49,899円 5,386円 42,638円 9,997円 8,789円 16,899円 62,470円 33,899円 64,815円 162,099円 38,282円 33,765円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   4日目   3日目~   3日目   4日目   4日目  

                            長焦点顕微鏡 Cマウントタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました