・柔らかい為非常に馴染が良く、コストパフォーマンスに優れたパッキンです。・汎用...
Loading...
・柔らかい為非常に馴染が良く、コストパフォーマンスに優れたパッキンです。
・汎用ポンプ、ブロアー、回転機器、攪拌機、往復動ポンプに。
5500L-6.5-3Mで型番確定
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキンの型番5500L-6.5-3Mのページです。
型番5500L-6.5-3Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
5500L-10.0-3M |
5500L-11.0-3M |
5500L-12.5-3M |
5500L-8.0-3M |
5500L-9.5-3M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 幅 (mm) | JANコード | トラスココード | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,586円 ( 21,545円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 10 | 4571407290241 | 442-3011 | 430 | |
22,861円 ( 25,147円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 11 | 4571407290258 | 442-3020 | 513 | |
32,348円 ( 35,583円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 12.5 | 4571407290265 | 442-3038 | 610 | |
13,791円 ( 15,170円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 8 | 4571407290227 | 442-3054 | 280 | |
11,325円 ( 12,458円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 9.5 | 4571407290234 | 442-3062 | 390 |