(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8515-9.5-3M
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン ガスケット

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン 8515-9.5-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,818円
税込単価
28,400円

【特長】・摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。・汎用バルブ、ポン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グランドパッキン
  • 材質:
    膨張黒鉛
  • 長さ(m):
    3
  • 色:
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    300
  • 圧力限界(バルブ)(MPa):
    10.3
  • 圧力限界(回転機器)(MPa):
    1.6
  • 周速限界(m/s):
    15
  • 数量(個):
    1

型番

8515-9.5-3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

8515-9.5-3M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン:関連画像

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8515-9.5-3M

9.5
-
4571407290548
442-3119
343

1個

25,818( 28,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
・汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに。
・耐薬品性に優れる。
・応力緩和(面圧低下)が少ない。
・単体使用が可能。

Loading...

8515-9.5-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蒸気用低摺動汎用グランドパッキンの型番8515-9.5-3Mのページです。
型番8515-9.5-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

    蒸気用万能グランドパッキン

    蒸気用万能グランドパッキン

      機器用グランドパッキン

      機器用グランドパッキン

        汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

        汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

            グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

            グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

              ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

              ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

                グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 12.5mm

                グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 12.5mm

                  PTFEフランジパッキンJIS-10K

                  PTFEフランジパッキンJIS-10K

                    ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

                    ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

                      クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                      クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                        メーカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー フロンケミカル 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業)
                        通常価格 11,929円 14,802円 8,701円 10,307円 5,344円 11,667円 3,244円 24,167円 1,347円 6,889円 1,130円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                        種類 グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済)
                        材質 膨張黒鉛 膨張黒鉛(インコネル綿材補強) アラミド・無機人造繊維 炭化繊維 アラミド繊維 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 炭化繊維 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 PTFE 炭化繊維 マイカ
                        長さ(m) 3 3 3 3 - - - - - - -
                        - - - - - - -
                        使用温度範囲(Max)(℃) 300 420 260 200 - - - - - - -

                        蒸気用低摺動汎用グランドパッキンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        8515-10.0-3M
                        8515-6.5-3M
                        8515-8.0-3M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量
                        (g)

                        26,161円

                        ( 28,777円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1084571407290555442-3071378

                        11,929円

                        ( 13,122円 )
                        1個 -

                        1日目

                        6.5-4571407290524442-3097165

                        14,936円

                        ( 16,430円 )
                        1個 -

                        1日目

                        8-4571407290531442-3101245

                        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました