(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1525-6.5-3M
機器用グランドパッキン ガスケット

機器用グランドパッキン 1525-6.5-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,701円
税込単価
9,571円

・白色の為汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。・回転ポンプ、往復動...

詳細情報を確認する

型番

1525-6.5-3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1525-6.5-3M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

機器用グランドパッキン:関連画像

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1525-6.5-3M

6.5
11
4571407290845
442-2902
180
10

1個

8,701( 9,571円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・白色の為汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
・回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブなどに。

Loading...

1525-6.5-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

機器用グランドパッキンの型番1525-6.5-3Mのページです。
型番1525-6.5-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器用グランドパッキン

機器用グランドパッキン

    汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

    汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

      グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

      グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

        クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

        クリンガー 高温用ハイグレードジョイントシート ML-1

          TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

          TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

            [PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキン

            [PTFE]含浸ふっ素樹脂ファイバーパッキン

              TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

              TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

                200g グランドパッキン

                200g グランドパッキン

                  グランドパッキン 多用途用

                  グランドパッキン 多用途用

                    蒸気用万能グランドパッキン

                    蒸気用万能グランドパッキン

                      メーカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業) ニチアス エスコ ニチアス エスコ 日本バルカー ジャパンマテックス
                      通常価格 8,701円 10,307円 24,063円 1,597円 7,780円 10,600円 15,132円 7,487円 3,767円 14,802円
                      通常出荷日 1日目   1日目   14日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目~  
                      種類 グランドパッキン グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) グランドパッキン ひも状ガスケット - グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン グランドパッキン
                      材質 アラミド・無機人造繊維 炭化繊維 PTFE 合成繊維(ガラス繊維、ロックウール)・アラミド繊維/表面層:HNBR、中心層:NBR 黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 - - - アラミッド繊維、無機繊維、PTFEディスパージョン 膨張黒鉛(インコネル綿材補強)
                      長さ(m) 3 3 - - - - - - - 3
                      - - - - - - -
                      使用温度範囲(Max)(℃) 260 200 - - - - - - - 420

                      機器用グランドパッキンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1525-11.0-3M
                      1525-12.5-3M
                      1525-8.0-3M
                      1525-9.5-3M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量
                      (g)

                      22,319円

                      ( 24,551円 )
                      1個 -

                      1日目

                      10119.54571407290876442-2881503

                      28,875円

                      ( 31,763円 )
                      1個 -

                      1日目

                      1012.5104571407290883442-2899707

                      15,969円

                      ( 17,566円 )
                      1個 -

                      1日目

                      10812.54571407290852442-2911261

                      21,341円

                      ( 23,475円 )
                      1個 -

                      1日目

                      109.56.54571407290869442-2929377

                      ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました