(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8530-9.5-3M
蒸気用万能グランドパッキン ガスケット

蒸気用万能グランドパッキン 8530-9.5-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,719円
税込単価
35,991円

【特長】・耐熱性・耐圧性に優れております。・高温・高圧バルブに。・耐薬品性に優...

詳細情報を確認する

型番

8530-9.5-3M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

8530-9.5-3M の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

蒸気用万能グランドパッキン:関連画像

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8530-9.5-3M

9.5
8
4571407290074
442-3178
324

1個

32,719( 35,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐圧性に優れております。
・高温・高圧バルブに。
・耐薬品性に優れる。
・応力緩和(面圧低下)が少ない。
・摺動抵抗が低い。
・優れたシール安定性。
・メンテナンス性(パッキン引抜性)に優れる。

Loading...

8530-9.5-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蒸気用万能グランドパッキンの型番8530-9.5-3Mのページです。
型番8530-9.5-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸気用万能グランドパッキン

蒸気用万能グランドパッキン

    機器用グランドパッキン

    機器用グランドパッキン

      蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

      蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

        汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

        汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

          グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

          グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 6mm

            ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

            ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

              グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 12.5mm

              グランドパッキン 高温高圧弁用 幅 12.5mm

                ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

                ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系

                  ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

                  ノンアスグランドパッキン 炭素繊維系(炭素繊維)

                    PTFEフランジパッキンJIS-10K

                    PTFEフランジパッキンJIS-10K

                      JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)

                      JIS平面座管フランジ用うず巻形ガスケット 内外輪付(ブラックタイト)

                        メーカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー フロンケミカル 日本バルカー
                        通常価格 14,802円 8,701円 11,929円 10,307円 11,667円 5,344円 24,167円 3,244円 6,889円 1,347円 1,196円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン ひも状ガスケット・グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                        材質 膨張黒鉛(インコネル綿材補強) アラミド・無機人造繊維 膨張黒鉛 炭化繊維 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 アラミド繊維 膨張黒鉛ヤーン、金属細線 炭化繊維 炭化繊維 PTFE セミメタル
                        長さ(m) 3 3 3 3 - - - - - - -
                        - - - - - - -
                        使用温度範囲(Max)(℃) 420 260 300 200 - - - - - - -

                        蒸気用万能グランドパッキンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        8530-10.0-3M
                        8530-11.0-3M
                        8530-12.5-3M
                        8530-6.5-3M
                        8530-8.0-3M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量
                        (g)

                        35,144円

                        ( 38,658円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1084571407290081442-3127359

                        31,833円

                        ( 35,016円 )
                        1個 -

                        1日目

                        119.54571407290098442-3135418

                        37,693円

                        ( 41,462円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        12.5104571407290104442-3143540

                        14,802円

                        ( 16,282円 )
                        1個 -

                        1日目

                        6.512.54571407290050442-3151152

                        24,195円

                        ( 26,615円 )
                        1個 -

                        1日目

                        86.54571407290067442-3160230

                        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました