【特長】●ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。●振動...
操作機 | 丸形ロングハンドル |
---|---|
ボデー | CAC406C |
ステム | C3604BD |
Oリング | NBR |
ハンドル | ポリアセタール |
方式 | ニードルストレート |
接続形状 | テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 |
最高許容圧力 | 80℃以下の水・油・空気:2.8MPa |
Loading...
【特長】
●ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
●振動や脈動の激しい箇所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
●耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
【用途】
●水・油・空気用。●産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。
あと4項目で型番確定