(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8851ND-3.0-FF-10K-20A
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット ガスケット

蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット 8851ND-3.0-FF-10K-20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,871円
税込単価
2,058円

【特長】・高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。・表面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

8851ND-3.0-FF-10K-20A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

8851ND-3.0-FF-10K-20A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット:関連画像

型番リスト

型番
呼び径(A)(mm)
呼び径(B)(mm)
外径(mm)
内径(mm)
高さ(mm)
穴径a/穴径b(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8851ND-3.0-FF-10K-20A

20
3/4
100
28
12.5
15/4
4571407291477
442-3208
39
10

1個

1,871( 2,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
・表面に特殊処理を施す事により、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
・一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなど。
・面圧低下が少ない。
・ペースト不要!
・長期保存でも劣化しにくい。
・高密度化により、Lock(ロック)感の有る締め付けを実現。
・驚異的な復元率。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

8851ND-3.0-FF-10K-20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットの型番8851ND-3.0-FF-10K-20Aのページです。
型番8851ND-3.0-FF-10K-20Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

    高圧用ゴムガスケット

    高圧用ゴムガスケット

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

      エスロン TSフランジ JIS10K PVC 30A

        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

        エスロン TSフランジ JIS10K PVC 80A

          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

          エスロン TSフランジ JIS10K PVC 65A

            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 30A

            エスロン TSフランジ JIS5K PVC 30A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A

              エスロン TSフランジ JIS5K PVC 25A

                エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

                エスロン TSフランジ JIS5K PVC 40A

                  エスロン TSフランジ JIS5K PVC 65A

                  エスロン TSフランジ JIS5K PVC 65A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                    エスロン TSフランジ JIS10K PVC 40A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A

                      エスロン TSフランジ JIS5K PVC 20A

                        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                        エスロン TSフランジ JIS5K PVC 80A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

                          エスロン パッキン EPDM JIS5K 65A

                            メーカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 1,871円 688円 992円 2,219円 1,955円 1,165円 925円 1,310円 2,043円 1,139円 705円 2,583円 661円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) - - - - - - - - - - JIS FF(全面座)
                            材質 膨張黒鉛 ゴム(EPT) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) 硬質塩化ビニル(PVC) - EPDM
                            呼び圧力 10K 10K 10K 10K 10K 5K 5K 5K 5K 10K 5K - 5K
                            厚さ(mm) 3 1.5 16 22 22 12 10 12 14 16 10 - 3

                            蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の更新時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            自社内の配管設備の更新時に使用しています。更新工事時、バルブの交換時に合わせて交換しました。蒸気用ですが、いろいろ当たればありますが、手っ取り早く探しやすい、ミスミのネットから検索して注文、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8851ND-3.0-FF-10K-100A
                            8851ND-3.0-FF-10K-15A
                            8851ND-3.0-FF-10K-25A
                            8851ND-3.0-FF-10K-32A
                            8851ND-3.0-FF-10K-40A
                            8851ND-3.0-FF-10K-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼び径(A)
                            (mm)
                            呼び径(B)
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            穴径a/穴径b
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1010042101151019/84571407291552442-3186130

                            1,897円

                            ( 2,087円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10151/295221115/44571407291460442-319436

                            2,797円

                            ( 3,077円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10251125356.515/44571407291484442-321661

                            2,897円

                            ( 3,187円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10321 1/413543819/44571407291491442-322469

                            2,783円

                            ( 3,061円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10401 1/2140499.519/44571407291507442-323273

                            3,697円

                            ( 4,067円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10502155611119/44571407291514442-324186

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました