(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
蒸気用ユニオンガスケット
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

蒸気用ユニオンガスケット (レビュー)

通常価格(税別)
494円 ~ 2,697円  特別価格 
税込価格
543円 ~ 2,967円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
・気密性、耐圧性に優れております。
・表面に特殊処理を施す事により、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
・ユニオン継手用ガスケット。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

蒸気用ユニオンガスケットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

設備補修
評価 4.0満足度:4.02021/06/09
工場の設備補修を定期的に行うにあたり、配管継手を交換もしくはガスケット交換して継手の再利用をすることが多いが、このガスケットを在庫しておくと
標準のガスケットより使い勝手が良い。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備補修
    評価 4.0満足度:4.02021/06/09
    工場の設備補修を定期的に行うにあたり、配管継手を交換もしくはガスケット交換して継手の再利用をすることが多いが、このガスケットを在庫しておくと
    標準のガスケットより使い勝手が良い。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸気用ユニオンガスケット

蒸気用ユニオンガスケット

    緊急用渦巻代替ガスケット

    緊急用渦巻代替ガスケット

      蒸気用万能グランドパッキン

      蒸気用万能グランドパッキン

        フランジパッキン(外パッキン)

        フランジパッキン(外パッキン)

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

            クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430

            クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430

              ガスケットペースト

              ガスケットペースト

                ゴム系ガスケット フッ素ゴム

                ゴム系ガスケット フッ素ゴム

                  蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

                  蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

                    高圧用ゴムガスケット

                    高圧用ゴムガスケット

                      蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

                      蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

                        ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

                          クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                          クリンガー 高温用マイカガスケット マイラムPSS

                            メーカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス アキツ(旧:亜木津工業) 小澤物産 アキツ(旧:亜木津工業) 日本バルカー 小澤物産 ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業)
                            通常価格 494円 2,197円 14,802円 1,189円 1,061円 153円 4,471円 1,084円 1,871円 688円 11,929円 549円 1,130円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   8日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) 関連部品 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 ユニオン用 JIS RF(平面座) - - - - - 規格なし(サイズのみ) JIS FF(全面座) JIS FF(全面座) - 規格なし(サイズのみ) 規格なし(サイズのみ)
                            厚さ(mm) 1.5 4 - 3 - - - - 3 1.5 - 1.5 -
                            使用温度範囲(Min)(℃) -240 -240 - - - - - - -240 -47 - - -
                            使用温度範囲(Max)(℃) 420 420 420 - - - - - 420 150 300 - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。