(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1500-4.0-RF-10K-100A
緊急用渦巻代替ガスケット ガスケット

緊急用渦巻代替ガスケット 1500-4.0-RF-10K-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,897円
税込単価
10,887円

【特長】・金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。・表面に...

詳細情報を確認する

型番

1500-4.0-RF-10K-100A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

1500-4.0-RF-10K-100A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

緊急用渦巻代替ガスケット:関連画像

型番リスト

型番
呼び径(A)(mm)
呼び径(B)(mm)
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1500-4.0-RF-10K-100A

100
4
159
115
4571407291668
442-2791
66
10

1個

9,897( 10,887円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
・表面に特殊処理を施す事により、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
・一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなど。
・耐熱性に優れる。
・耐薬品性に優れる。
・耐圧性に優れる。
・応力緩和(面圧低下)が少ない。
・シール性に優れる。
・取扱い性に優れる。
・緊急対応性に優れる。

1500-4.0-RF-10K-100Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

緊急用渦巻代替ガスケットの型番1500-4.0-RF-10K-100Aのページです。
型番1500-4.0-RF-10K-100Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緊急用渦巻代替ガスケット

緊急用渦巻代替ガスケット

    蒸気用ユニオンガスケット

    蒸気用ユニオンガスケット

      蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

      蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット

        蒸気用万能グランドパッキン

        蒸気用万能グランドパッキン

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

          ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

            ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

            ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):50

              蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

              蒸気用低摺動汎用グランドパッキン

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):25

                ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):25

                  白色ノンアスジョイントシート

                  白色ノンアスジョイントシート

                    フランジパッキン(外パッキン)

                    フランジパッキン(外パッキン)

                      ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

                      ブラックスーパーガスケット 呼び径(A):65

                        クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430

                        クリンガー 高温用ジョイントシート C-4430

                          高圧用ゴムガスケット

                          高圧用ゴムガスケット

                            メーカー ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス ジャパンマテックス 小澤物産 日本バルカー ジャパンマテックス 日本バルカー 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業) 日本バルカー アキツ(旧:亜木津工業) ジャパンマテックス
                            通常価格 2,197円 494円 1,871円 14,802円 1,061円 549円 11,929円 347円 247円 1,189円 796円 198円 688円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) グランドパッキン - シートガスケット・パッキン(成形済) グランドパッキン シートガスケット・パッキン(成形済) - シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
                            規格 JIS RF(平面座) ユニオン用 JIS FF(全面座) - - 規格なし(サイズのみ) - 規格なし(サイズのみ) - - 規格なし(サイズのみ) - JIS FF(全面座)
                            呼び圧力 10K - 10K - - - - - - - - - 10K
                            厚さ(mm) 4 1.5 3 - - 1.5 - 1.5 - 3 1.5 - 1.5
                            使用温度範囲(Min)(℃) -240 -240 -240 - - - - - - - - - -47

                            緊急用渦巻代替ガスケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1500-4.0-RF-10K-15A
                            1500-4.0-RF-10K-20A
                            1500-4.0-RF-10K-25A
                            1500-4.0-RF-10K-32A
                            1500-4.0-RF-10K-40A
                            1500-4.0-RF-10K-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?呼び径(A)
                            (mm)
                            呼び径(B)
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10151/258224571407291576442-280516

                            2,697円

                            ( 2,967円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10203/463284571407291583442-281318

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1025174354571407291590442-282123

                            4,197円

                            ( 4,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10321 1/484434571407291606442-283029

                            4,397円

                            ( 4,837円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10401 1/289494571407291613442-284830

                            5,497円

                            ( 6,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10502104614571407291620442-285639

                            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました