(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー

摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,053円
税込単価
33,058円

装置周辺でも使いやすいコンパクト設計、φ14シャフト付きで20mm上下動します...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    摺動ホルダ
  • Z軸(mm):
    20
  • 仕様:
    φ14 シャフト付き

型番

MY-Tイチジクスライダー 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー 外形図

商品特長詳細

  • 装置周辺でも使いやすいコンパクト設計、φ14シャフト付きで20mm上下動します。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MY-Tイチジクスライダー

10

1個

30,053( 33,058円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

装置周辺でも使いやすいコンパクト設計、φ14シャフト付きで20mm上下動します。

カタログ

 

MY-Tイチジクスライダーで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

摺動ホルダー MY-T 一軸スライダーの型番MY-Tイチジクスライダーのページです。
型番MY-Tイチジクスライダーに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー

摺動ホルダー MY-T 一軸スライダー

    摺動ホルダー CH-T スライダー

    摺動ホルダー CH-T スライダー

      摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー

      摺動ホルダー MX-T 三軸スライダー

        プレート付きロッド(A53)

        プレート付きロッド(A53)

          傾斜回転カメラホルダB

          傾斜回転カメラホルダB

            半固定型ホルダ(F501-44)

            半固定型ホルダ(F501-44)

              押え環セット

              押え環セット

                素子アダプタ用ブラケット(A54)

                素子アダプタ用ブラケット(A54)

                  傾斜回転カメラホルダA

                  傾斜回転カメラホルダA

                    固定型ホルダ(F501-40N)

                    固定型ホルダ(F501-40N)

                      カメラホルダ(F119-2)

                      カメラホルダ(F119-2)

                        アライメントターゲット(F580)

                        アライメントターゲット(F580)

                          リングスパナ(A92)

                          リングスパナ(A92)

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 駿河精機 中央精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
                            通常価格 30,053円 35,827円 64,692円 3,706円 35,899円 5,290円 1,889円 5,263円 35,899円 2,782円 10,590円 8,820円 5,120円
                            通常出荷日 10日目   3日目   10日目   5日目~   4日目   6日目   4日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目~  
                            種類 摺動ホルダ 摺動ホルダ 摺動ホルダ 関連部品 - 固定ホルダ 関連部品 関連部品 - 固定ホルダ - 関連部品 関連部品
                            Z軸(mm) 20 30 60 - - - - - - - - - -
                            仕様 φ14 シャフト付き φ14 シャフト取付穴 φ14 シャフト付き - - - - - - - - - -

                            摺動ホルダー MY-T 一軸スライダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました