(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

白色LED照明装置(分離型)

白色LED照明装置(分離型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,899円
税込単価
43,889円

LED照明部と電源コントローラが分離している照明装置。対物レンズ部に取り付ける...

詳細情報を確認する

型番

ML-8 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

白色LED照明装置(分離型) 外形図

製品仕様

  • 重量:約468g
  • 電源部ケーブル長:約1,760mm
  • 照明部ケーブル長:約1,800mm

使用例

(属性)

商品特長詳細

  • LED照明部と電源コントローラが分離している照明装置です。
  • 対物レンズ部に取り付けるLED照明部はφ40と小型でスペースの狭い場所での用途に最適です。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-8

10

1個

39,899( 43,889円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明部と電源コントローラが分離している照明装置。
対物レンズ部に取り付けるLED照明部はφ40と小型でスペースの狭い場所での用途に最適。

カタログ

 

ML-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白色LED照明装置(分離型)の型番ML-8のページです。
型番ML-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

白色LED照明装置(分離型)

白色LED照明装置(分離型)

    白色LED 照明装置

    白色LED 照明装置

      白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

      白色LED 照明装置 ML-TV3(同軸落射照明用)

        二分岐ファイバー照明装置

        二分岐ファイバー照明装置

          白色スポットLED 照明装置

          白色スポットLED 照明装置

            ML-5 用スペア蛍光灯

            ML-5 用スペア蛍光灯

              LED斜光照明

              LED斜光照明

                ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                    画像処理用LED照明 ダイレクトリングタイプ

                      同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                      同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                        バー照明 UBシリーズ

                        バー照明 UBシリーズ

                          直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                          直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

                            メーカー ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 ミラック光学 中央精機 オプテックス・エフエー 日進電子工業 ミスミ 日進電子工業 U-TECHNOLOGY 日進電子工業
                            通常価格 39,899円 32,940円 81,263円 118,999円 69,899円 12,276円 25,327円 28,536円 95,885円 40,000円 98,444円 23,418円 91,783円
                            通常出荷日 3日目   3日目   18日目   3日目   3日目   3日目   4日目   17日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   4日目   14日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - 可視光 -
                            本体種類 リング形 バー形 スポット形 スポット形 スポット形 リング形 スポット形 リング形 リング形 ダイレクトリングタイプ バックライト形 バー形 リング形
                            発光色 ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - -
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 斜光 斜光 垂直投光 斜光照明 同軸落射 斜光 斜光
                            光源 自光式 ファイバーヘッド ファイバーヘッド ファイバーヘッド ファイバーヘッド 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式

                            白色LED照明装置(分離型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました