(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7000-010050
バルフロンシート

バルフロンシート 7000-010050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,112円
税込単価
8,923円

バルカーNO.7000の樹脂プレート。【特長】・PTFEを圧縮成形した素材。・...

詳細情報を確認する

型番

7000-010050 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

7000-010050 の仕様・寸法情報

商品情報

バルカー バルフロンシート

7000、7000-E 単体切削シート

厚さ
Thickness
厚さ許容値(平均値)
Tolerance mean value of thickness
厚さ範囲
Thickness range
大きさ・許容差
Size(sq)・Tolerance
1.0+0.2 -0.10.30
1.5
2.0
3.0
4.0+0.3 -0.150.45
5.0
6.0+0.4 -0.20.60

単位:mm

7000 単体圧縮形成シート

厚さ
Thickness
厚さ許容値(平均値)
Tolerance mean value of thickness
大きさ・許容差
Size(sq)・Tolerance
5.0+1.2 0
注.1500のt5、t6の許容差は+20、-50とする。
6.0
7.0+1.3 0
8.0
9.0
10.0
12.0
15.0
18.0+1.5 0
20.0
25.0
30.0+2.0 0
35.0
40.0
45.0
50.0

単位:mm

7000 充てん材入り切削シート

厚さ
Thickness
厚さ許容値(平均値)
Tolerance mean value of thickness
厚さ範囲
Thickness range
大きさ・許容差
Size(sq)・Tolerance
1.0+0.2 -0.10.30
1.5
2.0
3.0
4.0+0.3 -0.150.45
5.0
6.0+0.4 -0.20.60

単位:mm

7000 充てん材入り圧縮形成シート

厚さ
Thickness
厚さ許容値(平均値)
Tolerance mean value of thickness
厚さ範囲
Thickness range
大きさ・許容差
Size(sq)・Tolerance
5、6+1.5 -0注.厚さが1ヵ所でもマイナス側に外れたものは不合格とする。
7~15+1.8 -0
16~25+2.0 -0
26~50+2.5 -0

単位:mm

型番リスト

型番
厚み(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7000-010050

1.0
375-4952
0.5

1個

8,112( 8,923円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルカーNO.7000の樹脂プレート。
【特長】
・PTFEを圧縮成形した素材。
・食品衛生法適合品。
・耐薬品性に優れる。
【用途】
・電気・電子部品・食品機械製造・機械部品に最適。
・半導体製造装置、耐薬、医薬品製造に最適。

7000-010050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バルフロンシートの型番7000-010050のページです。
型番7000-010050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バルフロンシート

バルフロンシート

    PEEKプレート

    PEEKプレート

      超高分子ポリエチレンプレート

      超高分子ポリエチレンプレート

        TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)

        TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(型押し)

          TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(スカイブド)

          TOMBO No.9000 ナフロンPTFEシート(スカイブド)

            ふっ素樹脂プレート

            ふっ素樹脂プレート

              MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

              MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)

                ジュラトロンU1000 PEIシート

                ジュラトロンU1000 PEIシート

                  POM-NC板(ナチュラル)

                  POM-NC板(ナチュラル)

                    チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)

                    チューコーフロー ファブリックFGF-300-4(低含浸グレード)

                      テクトロン1000 PPS板

                      テクトロン1000 PPS板

                        MC602ST板(高強度・耐熱グレード)

                        MC602ST板(高強度・耐熱グレード)

                          チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-3

                          チューコーフロー スーパーファブリックHGF-500-3

                            メーカー 日本バルカー ミスミ ミスミ ニチアス ニチアス ミスミ 中興化成工業 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 中興化成工業 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧クオドラントポリペンコジャパン) 中興化成工業
                            通常価格 8,112円 - - 25,051円 3,607円 - 3,373円 18,028円 6,815円 15,064円 508,753円 30,820円 29,218円
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   10日目   10日目~   18日目  
                            材質 ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) PEEK 超高分子ポリエチレン ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) PEI ポリアセタール(POM・ジュラコン®) ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン) PPS MCナイロン ふっ素樹脂(ふっ素樹脂・PTFE・4フッ化エチレン)
                            グレード スタンダード - - スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード 高強度 スタンダード
                            白色/乳白色 - - 白色/乳白色 白色/乳白色 白色/乳白色 白色/乳白色 赤/ピンク/オレンジ系 白色/乳白色 茶色系 アイボリー 茶色系 茶色系
                            穴加工 穴加工無し - - 穴加工無し 穴加工無し - 穴加工無し 穴加工無し 穴加工無し - 穴加工無し 穴加工無し -
                            幅(mm) 500 - - - - - - - - - - - -

                            バルフロンシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7000
                            7000-020050
                            7000-030050
                            7000-040050
                            7000-050050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            17,317円

                            ( 19,049円 )
                            1個 -

                            6日目

                            2.0375-49611.1

                            25,934円

                            ( 28,527円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3.0375-49791.6

                            38,762円

                            ( 42,638円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4.0375-49872.2

                            45,251円

                            ( 49,776円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5.0375-49952.7

                            樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました