(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCRB-5X3E
キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール) ROLLER BEARINGS

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール) TCRB-5X3E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
370円
税込単価
407円

●ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です●低騒音で耐荷重性・...

詳細情報を確認する

型番

TCRB-5X3E 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TCRB-5X3E の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール) 外形図

圧入方式

製品仕様

  • 使用温度範囲:常温
  • 材質:ポリプロピレン導電樹脂

■スチールローラー用

  • 材質:ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品

規格表

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール) 規格表

使用例

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール) 使用例

型番リスト

型番
シャフト径 d2(φ)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRB-5X3E

57.2
2.3
4571118044652
418-6117
66

1個

370( 407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です
●低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます
●スチールローラー用

TCRB-5X3Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)の型番TCRB-5X3Eのページです。
型番TCRB-5X3Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

    キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

    キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

      ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)

      ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(重荷重用)

        プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

        プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様 総ボールタイプ

          非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

          非磁性体ステンレスベアリング 外周フラットタイプ FSUS309/S3.5

            非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

            非磁性体ステンレスベアリング 外周凸Rタイプ MSUS309/S3.5

              樹脂付きベアリング UT(ウレタン巻JISベアリング)

              樹脂付きベアリング UT(ウレタン巻JISベアリング)

                ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)

                ウレタンモールドベアリング 内輪突出タイプ(軽荷重用)

                  樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

                  樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

                    シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング Rタイプ

                    シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング Rタイプ

                      樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

                      樹脂付きベアリング DR-S(ステンレス仕様)

                        防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

                        防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型

                          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

                          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

                            メーカー CCVI CCVI ミスミ スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 TOK ミスミ TOK ミスミ TOK スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 312円 1,141円 800円 198円 1,797円 1,797円 868円 640円 354円 870円 512円 467円 107円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            ベアリング材質 SUJ2 SUJ2 ベアリング鋼 スチール ステンレス鋼(SUS303) ステンレス鋼(SUS303) 炭素鋼 ベアリング鋼 炭素鋼 - ステンレス ステンレス鋼(SUS303) スチール
                            外輪タイプ・種類 フラット フラット フラットタイプ 外周フラット 外周フラット 外周凸R フラット フラットタイプ フラット Rタイプ フラット 外周フラット 外周フラット
                            外輪材質 ポリプロピレン導電樹脂 ポリプロピレン導電樹脂 熱硬化性エーテル系ウレタン ポリアセタール ステンレス鋼 ステンレス鋼 ウレタン 熱可遡性エーテル系ウレタン アセタール樹脂 - アセタール樹脂 ポリアセタール ポリアセタール
                            取付種類 - 軸かしめ ねじ軸 ねじ軸 内輪穴(ボスなし) - - - - 軸かしめ
                            使用環境 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 重荷重用 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 耐熱性 / 防塵性 / 耐腐蝕性 標準 標準(軽荷重用) 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性 標準(軽荷重用) 標準 / 耐腐食性 標準 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性

                            キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCRB-5X1E
                            TCRB-6X1E
                            TCRB-6X2E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャフト径 d2
                            (φ)
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            312円

                            ( 343円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            57.21.44571118044645418-610966

                            312円

                            ( 343円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60.52.34571118044669418-612567

                            312円

                            ( 343円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            60.53.84571118044676418-613367

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました