(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCRB-6X2SE
キャリアローラー用ベアリング(ステンレス) ROLLER BEARINGS

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス) TCRB-6X2SE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,309円
税込単価
1,440円

●ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です●低騒音で耐荷重性・...

詳細情報を確認する

型番

TCRB-6X2SE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TCRB-6X2SE の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス) 外形図

圧入方式

製品仕様

  • 使用温度範囲:常温
  • 材質:ポリプロピレン導電樹脂

■スチールローラー用

  • 材質:ベアリング:SUS440C JISベアリング相当品

規格表

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス) 規格表

使用例

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス) 使用例

型番リスト

型番
シャフト径 d2(φ)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRB-6X2SE

60.5
2.0
4571118040630
337-7211
67

1個

1,309( 1,440円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です
●低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます
●ステンレスローラー用

TCRB-6X2SEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)の型番TCRB-6X2SEのページです。
型番TCRB-6X2SEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)

    キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

    キャリアローラー用ベアリング“ニューベアー"(スチール)

      樹脂付きベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品)

      樹脂付きベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品)

        樹脂付きベアリング IN(PAタイヤ 金属インサート)

        樹脂付きベアリング IN(PAタイヤ 金属インサート)

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

          プラスチックベアリング 外周フラットタイプ 軸かしめ仕様

            樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

            樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)

              樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

              樹脂付きベアリング DF(外輪フランジタイプ)

                ウレタンベアリング URP SERIES

                ウレタンベアリング URP SERIES

                  樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

                  樹脂ローラー DL(カシメ軸付きローラー・ネジ軸付きローラー)

                    エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                    エンプラベアリング Rタイプ おねじ付

                      樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)

                      樹脂付きベアリング DO(外輪Rタイプ)

                        樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

                        樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)

                          樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)

                          樹脂付きベアリング DH(外輪凹溝タイプ)

                            メーカー CCVI CCVI TOK TOK スガツネ工業 TOK TOK イースタン精工 TOK ミスミ TOK TOK TOK
                            通常価格 1,141円 312円 176円 220円 107円 216円 200円 1,831円 52円 930円 118円 354円 212円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ベアリング材質 SUJ2 SUJ2 炭素鋼 炭素鋼 スチール 炭素鋼 炭素鋼 SUJ2 炭素鋼 - 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼
                            外輪タイプ・種類 フラット フラット - フラット 外周フラット フラット 片側フランジ フラット フラット Rタイプ 球面 フラット H型
                            外輪材質 ポリプロピレン導電樹脂 ポリプロピレン導電樹脂 スチールインサート ナイロン ポリアセタール アセタール樹脂 アセタール樹脂 ウレタン アセタール樹脂 - アセタール樹脂 アセタール樹脂 アセタール樹脂
                            取付種類 - - 軸かしめ - - 標準タイプ - - - - -
                            使用環境 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 標準 / 耐荷重性 標準 / 耐摩耗性 耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性 標準 / 耐荷重性 標準 - 標準 標準(軽荷重用) 標準 標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性 標準

                            キャリアローラー用ベアリング(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCRB-1X1SE
                            TCRB-2X2SE
                            TCRB-3X1SE
                            TCRB-4X1SE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャフト径 d2
                            (φ)
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            1,141円

                            ( 1,255円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            38.01.24571118040586337-716446

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            1個 -

                            1日目

                            42.71.54571118040593337-717252

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            1個 -

                            1日目

                            48.61.24571118040609337-718156

                            1,382円

                            ( 1,520円 )
                            1個 -

                            1日目

                            50.81.54571118040623337-720260

                            搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました