(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
883円
税込単価
971円

【特長】・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。【用途】・ひ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    配管用化粧カバー
  • 配管用化粧カバー 用途:
    室内用
  • 配管用化粧カバー 種類:
    コーナー・エルボ
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • A寸法(mm):
    154
  • B寸法(mm):
    40
  • C寸法(mm):
    40
  • 色:
    ホワイト
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4518301034014
  • トラスココード:
    761-4586
  • 質量(g):
    300

型番

MN-75-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ 外形図

規格表

型番ABC
MN-75-W1544040

使用例

組み合せ図

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ 使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MN-75-W

1個

883( 971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。
【用途】
・ひねり90°曲り。

カタログ

 

MN-75-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボの型番MN-75-Wのページです。
型番MN-75-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

    室内用TMシリーズ 平面エルボ

    室内用TMシリーズ 平面エルボ

      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

        エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

        エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

            室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

            室内用TMシリーズ ウォールカバー丸フランジ

              HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

              HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ひねり90°エルボ

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ひねり90°エルボ

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー

                    エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” T型ジョイント

                    エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” T型ジョイント

                      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

                        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 端末カバーSEN

                        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 端末カバーSEN

                          エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” T型ジョイント

                          エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” T型ジョイント

                            メーカー 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 883円 812円 795円 815円 1,055円 975円 1,427円 1,139円 924円 2,056円 812円 837円 648円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   1日目   3日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室外用 室外用 室内用 室外用 室内用 室外用 室内用
                            配管用化粧カバー 種類 コーナー・エルボ コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー 段差カバー・端末カバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー ジョイント・アダプタ
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ABS樹脂 - - ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            A寸法(mm) 154 - 80 - 80 - - - - - - 56 80

                            エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました